Les brides de boutons de commande GN 826 sont normalement utilisées en relation avec les boutons de commande et les volants plus petits.
Au moyen de ces brides, les broches peuvent être serrées délicatement et facilement, sans beaucoup d'effort de construction et d'installation. Le crampon plaqueur double s'agrippe à la broche, empêchant les mauvais réglables causés par les vibrations, ou maintenant la broche fixée en place après le réglage.
Cette bride peut également être utilisée pour verrouiller simplement la broche.
La bride peut être montée de sorte que la manette / vis de serrage soit positionnée à gauche ou à droite.
Les flèches d'indicateur GN 711.1 peuvent être fixées en périphérie de la bride de bouton de commande.
Spécifications
Bride
Aluminium, finition anodisée noire
Cale
Laiton
Manette indexable
Zinc moulé sous pression, noir (RAL 9005), fini poudré texturé appliquée par procédé électrostatique, avec vis de fixation en inox, norme européenne n° 1.4305 (Norme américaine série 303)
Vis de fixation à 6 pans creux
Inox, norme européenne n° 1.4305 (Norme américaine série 303)
Types
Type H - Vis de serrage avec manette indexable
Type S - Vis de serrage à 6 pans creux
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directiveRoHS(Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.176 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.