Debido a su diseño cilíndrico, los GN 2281 niveles de burbuja de ojo de buey son adecuados para instalaciones en placas o alojamientos donde sirven para verificar la posición horizontal de nivelaciones, máquinas o dispositivos.
Los niveles de burbuja de ojo de buey no están alineados, es decir, no hay referencia al contorno externo del nivel. La posición vertical debe asegurarse alineando el elemento que lo sostiene.
El alojamiento negro de la versión ALS genera un reflejo en el borde de la burbuja que mejora de manera significativa la legibilidad. La versión KT está disponible con anillo de contraste dentro del alojamiento del nivel de aire (Identificación núm. 2) que genera el mismo efecto.
Alternativamente, el contraste también puede mejorarse por medio de una superficie oscura dentro de la perforación de montaje.
Especificación
Alojamiento
Aluminio Acabado anodizado, negroALS
Visor, de vidrio
Plástico, BlancoKT
Visor, transparente
Relleno
Incoloro, transparenteK
Verde transparenteG
(solo versión KT)
RoHS
Bajo pedido
Otras sensibilidades
Dibujo técnico
Ocultar dibujo técnico
Opciones del artículo / Tabla
Sensibilidad
10
Minutos angulares, la burbuja se mueve 2 mm (solo la versión ALS)
40
Minutos angulares, la burbuja se mueve 2 mm (solo la versión KT)
Identificación núm.
1
Sin anillo de contraste
2
Con anillo de contraste (solo la versión KT for d = 12...18)
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.002 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.