GN 5339.5 Perillas triangulares Acero inoxidable, con orificio roscado ciego

Foto

GN 5339.5 Perillas triangulares, de acero inoxidable, con orificio roscado ciego  Tipo: D - Con orificio pasante roscado<br />Acabado: PL - Altamente pulido
Tipo: D - Con orificio pasante roscado
Acabado: PL - Altamente pulido
GN 5339.5 Perillas triangulares, de acero inoxidable, con orificio roscado ciego  Tipo: D - Con orificio pasante roscado<br />Acabado: PL - Altamente pulido GN 5339.5 Perillas triangulares, de acero inoxidable, con orificio roscado ciego  Tipo: C - Con orificio ciego liso, tol. H7<br />Acabado: MT - Granallado mate GN 5339.5 Perillas triangulares, de acero inoxidable, con orificio roscado ciego  Tipo: D - Con orificio pasante roscado<br />Acabado: MT - Granallado mate GN 5339.5 Perillas triangulares, de acero inoxidable, con orificio roscado ciego  Tipo: E - Con orificio ciego roscado<br />Acabado: MT - Granallado mate GN 5339.5 Perillas triangulares, de acero inoxidable, con orificio roscado ciego  Tipo: E - Con orificio ciego roscado<br />Acabado: PL - Altamente pulido

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Las perillas triangulares de acero inoxidable GN 5339.5 se diseñaron especialmente para el uso en maquinaria de la industria alimentaria. Las áreas lisas y encerradas, así como los radios angulares cumplen con los requerimientos de las normas de higiene.

Con un diseño ergonómico y elegante, estas perillas también resisten un par mayor.

Especificación

Fundición de precisión de acero inoxidable
  • AISI CF-8
  • Granallado mateMT
  • Altamente pulidoPL
    (solo para medidas métricas, Tipo D y E)



Cumple con RoHS

Bajo pedido

Versión con parte superior y lados convexos y acabado pulido fino
Acabado pulido disponible para perillas roscadas en pulgadas
Otras modificaciones, tales como agujeros roscados en pulgadas o medidas métricas, orificios ciegos o pasantes, agujeros transversales o agujeros para tornillos prisioneros

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 5339.5 Perillas triangulares, de acero inoxidable, con orificio roscado ciego  boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ECon orificio ciego roscado
DCon orificio pasante roscado
CCon orificio ciego liso, tol. H7
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2
Tipo E
Rosca


Tipo D
d3 +0.001
Orificio
Tipo C
d4h1h2t1
mín.
t2
1.2610 x 32--.47.83.47.39.39
1.261/4 x 20--.47.83.47.47.39
1.571/4 x 20--.551.02.51.47.51
1.575/16 x 18--.551.02.55.59.51
1.975/16 x 18--.711.26.71.59.63
1.973/8 x 16--.711.30.75.71.63
2.363/8 x 16--.791.61.91.71.79
2.361/2 x 13--.791.61.91.87.79
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Tipo E
Rosca


Tipo D
d3 +0.001
Orificio
Tipo C
d4h1h2t1
mín.
t2
1.26M 5--.47.83.47.39.39
1.26M 6M 6B 6.47.83.47.47.39
1.57M 6--.551.02.55.47.51
1.57M 8M 8B 8.551.02.55.59.51
1.97M 8--.711.30.75.59.63
1.97M 10M 10B 10.711.30.75.71.63
2.36M 10--.791.61.91.71.79
2.36M 12M 12B 12.791.61.91.87.79

Armar y cotizar.

Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2 (Tipo E)

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Rosca d2 (Tipo D)
Diámetro del orificio d3
Tipo



Acabado


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$16.21
In stock: 48
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$16.21
100249$14.86
250499$13.51
≥ 500$12.16
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».