NO. 6314 V Bridas simples ajustables Con tornillo de ajuste, sin perno para ranura en T

Foto

 NO. 6314 V Pinzas de cocodrilo lisas, con tornillo de ajuste, sin perno para ranura en T

Descripción del producto

Información

El modelo bridas simples ajustables NO. 6314 V es adecuado especialmente para sujetar piezas de trabajo bajas. La altura de sujeción se puede ajustar de manera continua mediante el tornillo de ajuste (cabeza moleteada o hueca).

Tornillo de ajuste incluido como parte del conjunto.

Especificación

Brida simple ajustable
Acero templado, acabado pintado con laca


Tornillo de ajuste moleteado
Acero

  • Endurecido
  • Clase de calidad 8.8

RoHS

Accesorio

Pernos para ranuras en T DIN 787
Tuercas de fijación DIN 6330
Arandelas de servicio pesado DIN 6340

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
 NO. 6314 V Pinzas de cocodrilo lisas, con tornillo de ajuste, sin perno para ranura en T boceto

Opciones del artículo / Tabla

Type

ASin perno
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d3
Tamaño de la
ranura de la pinza
l1l6bd2h1h2
mín. - máx.
(milímetro)
l2l3a
Tamaño de  la ranura
0.433.151.54-1.18M 100.598 - 370.591.1810
0.553.941.933.701.57M 120.7910 - 47 | 10 - 920.831.5712 - 14
0.714.922.173.541.97M 160.9813 - 52 | 13 - 871.021.7716 - 18
1.027.873.435.392.76M 261.1820 - 83 | 20 - 1331.383.1524 - 28

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Tamaño de la ranura de la pinza d3
Longitud l1
Longitud l6
Type

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$44.00
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
19$44.00
1024$40.34
2549$36.67
≥ 50$33.00
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.595 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

NO.6314V-11-80-39-ANO.6314V-14-100-49-ANO.6314V-14-100-94-ANO.6314V-18-125-55-ANO.6314V-18-125-90-ANO.6314V-26-200-87-ANO.6314V-26-200-137-A

Esto también podría ser interesante...

Su contacto

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.

Servicio de Winco

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. – 5:00 p.m. hora central

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.