Productos | J.W. Winco Piezas Estándar

NO. 6430 Soportes atornillados Atlas Hierro fundido, con contratuerca

Foto

Descripción del producto

Información

Los soportes atornillados Atlas NO. 6430 pueden usarse con los clamps bifurcados DIN 6315B, DIN 6315C y NO. 6315 GN.

Para fines de seguridad, a partir de ranuras con anchos de 26 mm o superior, use almohadillas de posicionamiento NO. 6443 (disponible bajo pedido).

Especificación

Alojamiento
Hierro fundido, acabado esmaltado con efecto martillado

Unidad de husillo
Acero templado

Cabeza de husillo
Acabado esmaltado con efecto martillado

El diámetro del agujero de centrado es de 12 mm para las almohadillas.

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Almohadillas de posicionamiento NO. 6443

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
NO. 6430 Soportes atornillados Atlas, hierro fundido, con contratuerca boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Tamañob
Ancho de
ranura
d
Ø Carcasa
h1
mín.
h2
máx.
Rosca Ø
y paso
Base
Dimensiones
Largo x ancho
Fuerza de sujeción F
máxima
1400.711.973.945.5130 x 675 x 11013489 lbf (60 kN)
2000.711.975.517.8730 x 675 x 11013489 lbf (60 kN)
3200.871.977.8712.6030 x 690 x 1608992 lbf (40 kN)
5500.871.9712.6021.6530 x 690 x 1605620 lbf (25 kN)

Armar y cotizar.

Tamaño
Ancho b

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$134.41
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
19$134.41
1024$123.21
2549$112.01
≥ 50$100.81
Peso: 3.790 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: +52(81)2721-4021
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 A.M. – 5:00 P.M., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Hinweis zur Weiterleitung

Für diese Landesversion verlassen Sie die aktuelle Webseite und werden zur jeweiligen Landesvertretung weitergeleitet. Bitte beachten Sie, dass es zu Abweichungen von Darstellung und Inhalten kommen kann.

Sie werden nicht automatisch weitergeleitet. Bitte klicken Sie den unten genannten Link.

Note about forwarding

For this country version you leave the current website and are forwarded to the respective country representation. Please note that there may be deviations in presentation and content.

You will not be redirected automatically. Please click on the link below.


JW Winco, USA
Cerca
Servicio de Winco

Mexico
Correo electrónico español: ventas@jwwinco.mx
Teléfono: +52(81)2721-4021
Departamento de ventas
Horarios: Lun-Vie 8:00 A.M. – 6:00 P.M., hora del centro

Solicitar devolución de llamada:

Política de Privacidade

Solicite un catálogo

¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.