GN 903 Topes de apriete de abrazadera de palanca Acero, con almohadilla de empuje basculante

Foto

GN 903 Topes de apriete de abrazadera de palanca, de acero, con almohadilla de empuje basculante

Descripción del producto

Información

Los topes de apriete de abrazadera de palanca GN 903 son una opción económica para usarse con diversas abrazaderas de palanca que requieren de ajustes manuales de la altura de sujeción en superficies parejas o disparejas. El tornillo de cambio se inclina hasta 15° en cualquier dirección.

La almohadilla de empuje se puede desmontar y montar fácilmente en el tornillo.

Especificación

Almohadilla de empuje
Plástico (poliacetal POM)
  • resistente a temperaturas de hasta 176 °F (80 °C)
  • negro mate

Tornillo prisionero
  • AceroST
    Resistencia a la tracción clase 5.8 (500 N/mm2)
    acabado de óxido negro

Contratuercas hexagonales ISO 4032
Acero
zincado, acabado pasivado azul

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 903 Topes de apriete de abrazadera de palanca, de acero, con almohadilla de empuje basculante boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Rosca
l1
Longitud
l2l3mA/F
.59M 61.021.421.81-.30.14.20.12
.59M 8.791.381.772.28.30.10.27.16
.71M 8.791.381.772.28.36.17.27.16
.71M 101.341.732.242.91.36.13.33.20
.83M 8.791.381.772.28.39.20.27.16
.83M 101.341.732.242.91.39.17.33.20
.83M 121.342.242.913.70.39.13.43.24
.98M 8.791.381.772.28.41.22.27.16
.98M 101.341.732.242.91.41.18.33.20
.98M 121.342.242.913.70.41.14.43.24
1.26M 8.791.381.772.28.43.24.27.16
1.26M 101.341.732.242.91.43.20.33.20
1.26M 121.342.242.913.70.43.17.43.24
1.57M 8.791.381.772.28.51.31.27.16
1.57M 101.341.732.242.91.51.28.33.20
1.57M 121.342.242.913.70.51.24.43.24

Armar y cotizar.

Diámetro d1
Diámetro de la rosca d2
Longitud l1
Material

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$2.33
In stock: 8
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
149$2.33
5099$2.13
100249$1.94
≥ 250$1.75
Peso: 0.033 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.