GN 810.11 Abrazaderas de palanca de sujeción de actuación vertical Acero, con base de montaje vertical, tipo para servicio pesado "Longlife"

Foto

GN 810.11 Abrazaderas de palanca de sujeción de actuación vertical de acero, con base de montaje vertical, tipo para servicio pesado "Longlife" Tipo: F - Brazo de sujeción con casquillo
Tipo: F - Brazo de sujeción con casquillo
GN 810.11 Abrazaderas de palanca de sujeción de actuación vertical de acero, con base de montaje vertical, tipo para servicio pesado "Longlife" Tipo: F - Brazo de sujeción con casquillo GN 810.11 Abrazaderas de palanca de sujeción de actuación vertical de acero, con base de montaje vertical, tipo para servicio pesado "Longlife" Tipo: B - Brazo de sujeción con agujero ranurado

Descripción del producto

Información

Las abrazaderas de palanca de sujeción de actuación vertical "Longlife", para servicio pesado GN 810.11 pueden alojar un tornillo para aplicaciones específicas.

Las abrazaderas de palanca de sujeción de actuación vertical GN 810.11 son un desarrollo avanzado de GN 810.1. El diseño en chapa metálica de la abrazadera y los brazos de la palanca se sustituye por componentes fundidos a presión o forjados. El resto de piezas de chapa metálica se han reforzado, y los pasadores de soporte y los remaches están endurecidos y rectificados.

Por lo tanto, estas abrazaderas son adecuadas para aplicaciones en las que se ejerza una fuerza considerable y cuando se requiere una vida útil larga.

En pruebas exhaustivas, la abrazadera ha soportado un funcionamiento sin problemas y bajo carga, incluso después de 1 millón de ciclos de apertura y cierre.

Las arandelas bridadas están incluidas, los topes de apriete de abrazadera de palanca no lo están.

Especificación

Abrazadera de palanca
Acero
  • Fundición de precisión
  • Acabado ennegrecido

Brazo de la palanca
Acero
  • Forjada
  • Acabado ennegrecido

Piezas de chapa metálica
  • Acero cementado
  • Acabado ennegrecido

Pernos de soporte y remaches
Acero, endurecido y rectificado
Todas las piezas móviles
Lubricadas con grasa especial.
Empuñadura
Plástico rojo de alta calidad, resistente a aceites

RoHS

Accesorio

Tornillos de apriete

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 810.11 Abrazaderas de palanca de sujeción de actuación vertical de acero, con base de montaje vertical, tipo para servicio pesado "Longlife" boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

BBrazo de sujeción con agujero ranurado
FBrazo de sujeción con casquillo
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
TamañoFH
Capacidad de retención
ab1b2b3b4d1
Rosca
d2d3h1h2h3h4
220495 lbf (2200 N)1.261.420.510.240.24M 60.260.265.981.790.631.06
440989 lbf (4400 N)1.342.130.790.390.39M 100.330.419.252.740.941.77
850*1911 lbf (8500 N)-2.950.94-0.47M 120.410.4911.853.461.18-
1540*3462 lbf (15400 N)-3.541.26-0.63M 160.490.6513.544.171.38-
Mostrar / ocultar columnas
Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Tamañol1
Tipo B

Tipo F
l2l3m1m2m3r1r2s
2203.583.392.011.810.790.310.313.032.830.24
4405.105.102.602.601.180.390.474.214.210.39
850*-6.34-2.832.170.390.39-5.240.47
1540*-7.99-3.642.560.690.49-6.570.63
* Este tamaño cuenta con una empuñadura redonda en el brazo de la palanca, disponible solo en el tipo F.

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Tamaño
Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$150.70
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$150.70
5099$138.14
100249$125.59
≥ 250$113.03
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 2.645 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

GN 810.11-220-BGN 810.11-220-FGN 810.11-440-BGN 810.11-440-FGN 810.11-850-FGN 810.11-1540-F

Esto también podría ser interesante...