C | Con base de montaje horizontal |
G | Con base de montaje vertical |
Tamaño | FH Capacidad de retención | b1 | b2 | b3 | b4 | d | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220 | 495 lbf (2200 N) | 1.42 | 1.89 | 0.51 | 0.24 | 0.26 | 2.91 | 3.50 | 1.18 | 1.79 | 0.69 |
440 | 989 lbf (4400 N) | 2.13 | 2.56 | 0.79 | 0.39 | 0.33 | 4.76 | 5.53 | 1.97 | 2.74 | 1.10 |
850 | 1911 lbf (8500 N) | 2.95 | 2.95 | 0.94 | 0.47 | 0.41 | 6.22 | 7.09 | 2.64 | 3.46 | 1.38 |
1540 | 3462 lbf (15400 N) | 3.54 | 3.94 | 1.34 | 0.63 | 0.49 | 7.60 | 8.74 | 3.01 | 4.17 | 1.57 |
Tamaño | l1 | l2 | l3 | m1 | m2 | m3 | m4 | r | s1 | s2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220 | 2.26 | 0.94 | 1.14 | 0.79 | 1.26 | 0.31 | 0.31 | 1.97 | 0.14 | 0.24 |
440 | 3.37 | 1.26 | 1.67 | 1.18 | 1.77 | 0.47 | 0.39 | 2.87 | 0.20 | 0.39 |
850 | 4.53 | 1.50 | 2.05 | 2.17 | 2.17 | 0.39 | 0.39 | 3.90 | 0.24 | 0.47 |
1540 | 5.81 | 2.09 | 2.68 | 2.56 | 2.95 | 0.49 | 0.69 | 5.02 | 0.31 | 0.63 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empuñaduras (dimensiones en milímetros) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mostrar / ocultar columnas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palancas de brazo (dimensiones en milímetros) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mostrar / ocultar columnas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alargadores de brazo de fijación (dimensiones en milímetros) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mostrar / ocultar columnas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casquillos (dimensiones en milímetros) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mostrar / ocultar columnas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Placas base (dimensiones en milímetros) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mostrar / ocultar columnas
|
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 49 | $78.99 |
50 | 99 | $72.41 |
100 | 249 | $65.83 |
≥ 250 | $59.24 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.