El posicionador de indexado GN 618 sin rosca se usa en aplicaciones en las que se prefiere la soldadura o la unión mediante resinas.
El tipo G con vástago roscado se usa en aplicaciones en las que se requiere una perilla o accesorio especial, o para aquellos casos donde el husillo está conectado directamente a un mecanismo de funcionamiento.
Especificación
Cuerpo
Acero
Soldable
Acabado ennegrecido
Pasador del posicionador
Acero, endurecido
Perilla
Plástico
Tecnopolímero (Poliamida PA)
Resistente a temperaturas de hasta
230 °F (110 °C)
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.066 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.