Sistema de medida
Medidas métricas
Medidas en pulgadas
Material
Acero
Acero inoxidable
Acero inoxidable A4
Plástico
Poliamida PA
Zinc fundido a presión
Zinc fundido a presión / acero
Zinc fundido a presión / acero inoxidable
Diámetro del perno (de - a)
Diámetro del perno
intervalo
0.01 in (0.155 mm)
0.01 in (0.156 mm)
0.01 in (0.186 mm)
0.01 in (0.187 mm)
0.01 in (0.249 mm)
0.01 in (0.25 mm)
0.01 in (0.311 mm)
0.01 in (0.312 mm)
0.01 in (0.375 mm)
0.1 in (2.6 mm)
0.12 in (3 mm)
0.12 in (3.1 mm)
0.15 in (3.9 mm)
0.16 in (4 mm)
0.16 in (4.1 mm)
0.19 in (4.7 mm)
0.2 in (5 mm)
0.23 in (5.9 mm)
0.24 in (6 mm)
0.25 in (6.3 mm)
0.25 in (6.4 mm)
0.28 in (7 mm)
0.31 in (7.9 mm)
0.31 in (8 mm)
0.37 in (9.5 mm)
0.38 in (9.7 mm)
0.39 in (10 mm)
0.47 in (12 mm)
0.55 in (14 mm)
0.63 in (16 mm)
0.79 in (20 mm)
0.01 in (0.155 mm)
0.01 in (0.156 mm)
0.01 in (0.186 mm)
0.01 in (0.187 mm)
0.01 in (0.249 mm)
0.01 in (0.25 mm)
0.01 in (0.311 mm)
0.01 in (0.312 mm)
0.01 in (0.375 mm)
0.1 in (2.6 mm)
0.12 in (3 mm)
0.12 in (3.1 mm)
0.15 in (3.9 mm)
0.16 in (4 mm)
0.16 in (4.1 mm)
0.19 in (4.7 mm)
0.2 in (5 mm)
0.23 in (5.9 mm)
0.24 in (6 mm)
0.25 in (6.3 mm)
0.25 in (6.4 mm)
0.28 in (7 mm)
0.31 in (7.9 mm)
0.31 in (8 mm)
0.37 in (9.5 mm)
0.38 in (9.7 mm)
0.39 in (10 mm)
0.47 in (12 mm)
0.55 in (14 mm)
0.63 in (16 mm)
0.79 in (20 mm)
Rosca (de - a)
Rosca
intervalo
10 x 32
M 6
M 6 x 0,75
1/4 x 20
5/16 x 18
5/16 x 24
M 8
M 8 x 0,75
M 8 x 1
3/8 x 16
3/8 x 24
M 10
M 10 x 1
M 12
M 12 x 1,5
1/2 x 13
1/2 x 20
5/8 x 11
5/8 x 18
M 16
M 16 x 1,5
3/4 x 16
M 20 x 1,5
M 24 x 2
1 x 8
10 x 32
M 6
M 6 x 0,75
1/4 x 20
5/16 x 18
5/16 x 24
M 8
M 8 x 0,75
M 8 x 1
3/8 x 16
3/8 x 24
M 10
M 10 x 1
M 12
M 12 x 1,5
1/2 x 13
1/2 x 20
5/8 x 11
5/8 x 18
M 16
M 16 x 1,5
3/4 x 16
M 20 x 1,5
M 24 x 2
1 x 8
Versión
accionamiento neumático
con posición de reposo
con sensor
para atornillar
para soldar
Familia de productos
Accesorios para sistemas de perfil
Acero inoxidable
Diseño higiénico
FDA