FR 100.2 Receptáculos con brida Acero inoxidable, para pasadores de fijación con bolas

Foto

 FR 100.2 Recipientes con brida de acero inoxidable, para pasadores de fijación con bolas
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Los receptáculos con brida FR 100.2 proporcionan un orificio de acoplamiento permanente y adecuado para pasadores de fijación con bolas.

Diseñados para ser utilizados en materiales y aplicaciones donde el pasador no tienen nada contra qué bloquearse. Debido a que el pasador no sobresale del fondo del recipiente, son ideales para aplicaciones con orificios ciegos.

Pueden montarse con tornillos, remaches o pernos.

Especificación

Receptáculo con brida
Acero inoxidable AISI 303


RoHS

Bajo pedido

Configuraciones en forma de diamante, rectangulares y redondas
Versión en acero inoxidable 17-4
Otros materiales y configuraciones están disponibles en ciertas cantidades mínimas

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
 FR 100.2 Recipientes con brida de acero inoxidable, para pasadores de fijación con bolas boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Se ajusta al diámetro del pasador
±0.01d2
Rosca
d3 ±0.005h1 ±0.01h2 ±0.005h3±0.01
0.2500.6256 x 320.3750.6500.0600.0601.000
0.3130.6256 x 320.4690.7830.0600.0601.000
0.3750.6256 x 320.5620.9130.0600.0601.000
0.5000.87510 x 320.7501.1950.1000.0601.125

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro de perno d1

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$30.45
In Stock: 9
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$30.45
100249$27.91
250499$25.38
≥ 500$22.84
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: -
Si el peso no figura en la lista, póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Su contacto

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.

Servicio de Winco

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. – 5:00 p.m. hora central

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.