Pasadores de fijación con bola / pasadores de liberación rápida

Los pasadores de fijación con fijación axial, pasadores de fijación con bolas y pasadores de fijación y pasa-dores de fijación de bola se usan para sujeciones rápidas y fáciles, y la conexión y sujeción de diversos com-ponentes que tengan un agujero. Dependiendo del diseño, debe presionarse un botón de liberación para soltar la fijación axial.

Filtrar productos.
Sistema de medida
Material
Diámetro del perno (de - a) Diámetro del perno
Longitud (de - a) Longitud

¿No encontró lo que buscaba? Solicitudes especiales