DNSP Posicionadores de muelle Acero, con vástago de punta de plástico Delrin®, con hexágono interno

Foto

 DNSP Posicionadores de muelle de acero, con vástago de punta de plástico Delrin®, con hexágono interno

Descripción del producto

Información

Los posicionadores de muelle DNSP ofrecen una vida larga y alta resistencia a los impactos repetidos, humedad, solventes y calor hasta 190 ˚F (88 ˚C). Los posicionadores de plástico Delrin® tienen propiedades de aislamiento eléctrico y no estropearán metales blandos, tales como el latón o el aluminio. Tiene una superficie auto-lubricante.

El elemento de bloqueo se provee en forma de parche o de balín y no se recomienda su uso en aplicaciones de aluminio.

Especificación

Alojamiento / muelle
Acero, acabado ennegrecido


Vástago de punta
Plástico Delrin®

  • Negro: Carga de muelle alta
  • Blanco: Carga de muelle estándar

RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
 DNSP Posicionadores de muelle de acero, con vástago de punta de plástico Delrin®, con hexágono interno boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

KAcero, carga de muelle estándar
KSAcero, carga de muelle alta

Identificación

ASin elemento de bloqueo
NCon elemento de bloqueo
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2 -0.002Longitud lw
Compresión
Carga de muelle ≈
Estándar (Tipo K)
Inicial


Final
Carga de muelle ≈
Alta (Tipo KS)
Inicial


Final
8 x 32*0.0700.6250.0930.70 lbf (3.11 N)2.30 lbf (10.23 N)2.70 lbf (12.01 N)7.30 lbf (32.47 N)
10 x 32*0.0930.7500.1251.30 lbf (5.78 N)2.70 lbf (12.01 N)2.90 lbf (12.89 N)11.10 lbf (49.37 N)
1/4 x 200.1191.0000.1871.00 lbf (4.44 N)4.00 lbf (17.79 N)3.00 lbf (13.34 N)13.00 lbf (57.82 N)
1/4 x 280.1191.0000.1871.00 lbf (4.44 N)4.00 lbf (17.79 N)3.00 lbf (13.34 N)13.00 lbf (57.82 N)
5/16 x 180.1351.0000.1871.50 lbf (6.67 N)4.50 lbf (20.01 N)3.00 lbf (13.34 N)15.00 lbf (66.72 N)
3/8 x 160.1861.1250.1872.80 lbf (12.45 N)7.20 lbf (32.02 N)5.50 lbf (24.46 N)14.50 lbf (64.49 N)
1/2 x 130.2481.2500.2502.70 lbf (12.01 N)9.30 lbf (41.36 N)6.60 lbf (29.35 N)17.40 lbf (77.39 N)
5/8 x 110.3101.5000.3123.50 lbf (15.56 N)10.50 lbf (46.7 N)10.50 lbf (46.7 N)25.50 lbf (113.42 N)
* Estos tamaños vienen con un parche de nylon en lugar de un elemento de bloqueo de nylon

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Rosca d1
Tipo


Identificación


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$8.80
In Stock: 21
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$8.80
100249$8.06
250499$7.33
≥ 500$6.60
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.005 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD