Tipo
S Vástago de punta de acero, carga de muelle estándar
SS Vástago de punta de acero, carga de muelle alta
Identificación
A Sin elemento de bloqueo
N Con elemento de bloqueo
Tipo: S - Vástago de punta de acero, carga de muelle estándar
Mostrar / ocultar columnas
Número de pieza A - Sin elemento de bloqueo Número de pieza N - Con elemento de bloqueo d1
Tipo S
Tipo SS d2 Longitud lw
Compresión Carga de muelle ≈
Estándar (Tipo S)
Inicial
Final Carga de muelle ≈
Alta (Tipo SS)
Inicial
Final
6 x 32
8 x 32
10 x 32
1/4 x 20
1/4 x 28
5/16 x 18
3/8 x 16
1/2 x 13
5/8 x 11
3/4 x 10
1 x 8
6 x 32
8 x 32
10 x 32
1/4 x 20
1/4 x 28
5/16 x 18
3/8 x 16
1/2 x 13
5/8 x 11
3/4 x 10
1 x 8
0.045
0.070
0.093
0.119
0.135
0.186
0.248
0.310
0.374
0.498
0.380
0.530
0.625
0.750
1.000
1.125
1.250
1.500
1.750
2.410
0.060
0.093
0.125
0.187
0.250
0.312
0.500
0.50 lbf (2.22 N)
0.70 lbf (3.11 N)
1.30 lbf (5.78 N)
0.25 lbf (1.11 N)
1.00 lbf (4.44 N)
1.50 lbf (6.67 N)
2.80 lbf (12.46 N)
2.70 lbf (12.01 N)
3.50 lbf (15.57 N)
4.00 lbf (17.79 N)
1.50 lbf (6.67 N)
2.30 lbf (10.23 N)
2.70 lbf (12.01 N)
2.00 lbf (8.9 N)
4.00 lbf (17.79 N)
4.50 lbf (20.02 N)
7.20 lbf (32.03 N)
9.30 lbf (41.37 N)
10.50 lbf (46.71 N)
16.00 lbf (71.17 N)
31.00 lbf (137.89 N)
1.50 lbf (6.67 N)
2.70 lbf (12.01 N)
2.90 lbf (12.89 N)
2.00 lbf (8.89 N)
3.00 lbf (13.34 N)
5.50 lbf (24.47 N)
6.60 lbf (29.36 N)
10.50 lbf (46.71 N)
6.70 lbf (29.8 N)
16.00 lbf (71.17 N)
4.50 lbf (20.02 N)
1.60 lbf (7.12 N)
7.30 lbf (32.47 N)
11.10 lbf (49.38 N)
9.00 lbf (40.03 N)
13.00 lbf (57.83 N)
15.00 lbf (66.72 N)
14.50 lbf (64.5 N)
17.40 lbf (77.4 N)
25.50 lbf (113.43 N)
37.30 lbf (165.92 N)
68.00 lbf (302.48 N)
L04-3360 L04-3393 6 x 32 - 0.045 0.530 0.060 0.50 lbf (2.22 N) 1.50 lbf (6.67 N) - -
L04-3363 L04-3396 8 x 32 - 0.070 0.625 0.093 0.70 lbf (3.11 N) 2.30 lbf (10.23 N) - -
L04-3366 L04-3399 10 x 32 - 0.093 0.750 0.125 1.30 lbf (5.78 N) 2.70 lbf (12.01 N) - -
L04-3368 L04-3401 1/4 x 20 - 0.119 0.750 0.125 0.25 lbf (1.11 N) 2.00 lbf (8.9 N) - -
L04-3369 L04-3402 1/4 x 20 - 0.119 1.000 0.187 1.00 lbf (4.44 N) 4.00 lbf (17.79 N) - -
L04-3372 L04-3405 1/4 x 28 - 0.119 1.000 0.187 1.00 lbf (4.44 N) 4.00 lbf (17.79 N) - -
L04-3375 L04-3408 5/16 x 18 - 0.135 1.000 0.187 1.50 lbf (6.67 N) 4.50 lbf (20.02 N) - -
L04-3378 L04-3411 3/8 x 16 - 0.186 1.125 0.187 2.80 lbf (12.46 N) 7.20 lbf (32.03 N) - -
L04-3381 L04-3414 1/2 x 13 - 0.248 1.250 0.250 2.70 lbf (12.01 N) 9.30 lbf (41.37 N) - -
L04-3384 L04-3417 5/8 x 11 - 0.310 1.500 0.312 3.50 lbf (15.57 N) 10.50 lbf (46.71 N) - -
L04-3385 L04-3418 3/4 x 10 - 0.374 1.750 0.312 4.00 lbf (17.79 N) 16.00 lbf (71.17 N) - -
L04-3387 L04-3420 1 x 8 - 0.498 2.410 0.500 4.00 lbf (17.79 N) 31.00 lbf (137.89 N) - -
La combinación de filtros no produce resultados.
Tipo: SS - Vástago de punta de acero, carga de muelle alta
Mostrar / ocultar columnas
Número de pieza A - Sin elemento de bloqueo Número de pieza N - Con elemento de bloqueo d1
Tipo S
Tipo SS d2 Longitud lw
Compresión Carga de muelle ≈
Estándar (Tipo S)
Inicial
Final Carga de muelle ≈
Alta (Tipo SS)
Inicial
Final
6 x 32
8 x 32
10 x 32
1/4 x 20
1/4 x 28
5/16 x 18
3/8 x 16
1/2 x 13
5/8 x 11
3/4 x 10
1 x 8
6 x 32
8 x 32
10 x 32
1/4 x 20
1/4 x 28
5/16 x 18
3/8 x 16
1/2 x 13
5/8 x 11
3/4 x 10
1 x 8
0.045
0.070
0.093
0.119
0.135
0.186
0.248
0.310
0.374
0.498
0.380
0.530
0.625
0.750
1.000
1.125
1.250
1.500
1.750
2.410
0.060
0.093
0.125
0.187
0.250
0.312
0.500
0.50 lbf (2.22 N)
0.70 lbf (3.11 N)
1.30 lbf (5.78 N)
0.25 lbf (1.11 N)
1.00 lbf (4.44 N)
1.50 lbf (6.67 N)
2.80 lbf (12.46 N)
2.70 lbf (12.01 N)
3.50 lbf (15.57 N)
4.00 lbf (17.79 N)
1.50 lbf (6.67 N)
2.30 lbf (10.23 N)
2.70 lbf (12.01 N)
2.00 lbf (8.9 N)
4.00 lbf (17.79 N)
4.50 lbf (20.02 N)
7.20 lbf (32.03 N)
9.30 lbf (41.37 N)
10.50 lbf (46.71 N)
16.00 lbf (71.17 N)
31.00 lbf (137.89 N)
1.50 lbf (6.67 N)
2.70 lbf (12.01 N)
2.90 lbf (12.89 N)
2.00 lbf (8.89 N)
3.00 lbf (13.34 N)
5.50 lbf (24.47 N)
6.60 lbf (29.36 N)
10.50 lbf (46.71 N)
6.70 lbf (29.8 N)
16.00 lbf (71.17 N)
4.50 lbf (20.02 N)
1.60 lbf (7.12 N)
7.30 lbf (32.47 N)
11.10 lbf (49.38 N)
9.00 lbf (40.03 N)
13.00 lbf (57.83 N)
15.00 lbf (66.72 N)
14.50 lbf (64.5 N)
17.40 lbf (77.4 N)
25.50 lbf (113.43 N)
37.30 lbf (165.92 N)
68.00 lbf (302.48 N)
L04-3276 L04-3318 - 6 x 32 0.045 0.530 0.060 - - 1.50 lbf (6.67 N) 4.50 lbf (20.02 N)
L04-3279 L04-3321 - 6 x 32 0.045 0.380 0.060 - - 2.70 lbf (12.01 N) 1.60 lbf (7.12 N)
L04-3282 L04-3324 - 8 x 32 0.070 0.625 0.093 - - 2.70 lbf (12.01 N) 7.30 lbf (32.47 N)
L04-3285 L04-3327 - 10 x 32 0.093 0.750 0.125 - - 2.90 lbf (12.89 N) 11.10 lbf (49.38 N)
L04-3288 L04-3330 - 1/4 x 20 0.119 0.750 0.125 - - 2.00 lbf (8.89 N) 9.00 lbf (40.03 N)
L04-3291 L04-3333 - 1/4 x 20 0.119 1.000 0.187 - - 3.00 lbf (13.34 N) 13.00 lbf (57.83 N)
L04-3294 L04-3336 - 1/4 x 28 0.119 1.000 0.187 - - 3.00 lbf (13.34 N) 13.00 lbf (57.83 N)
L04-3297 L04-3339 - 5/16 x 18 0.135 1.000 0.187 - - 3.00 lbf (13.34 N) 15.00 lbf (66.72 N)
L04-3300 L04-3342 - 3/8 x 16 0.186 1.125 0.187 - - 5.50 lbf (24.47 N) 14.50 lbf (64.5 N)
L04-3303 L04-3345 - 1/2 x 13 0.248 1.250 0.250 - - 6.60 lbf (29.36 N) 17.40 lbf (77.4 N)
L04-3306 L04-3348 - 5/8 x 11 0.310 1.500 0.312 - - 10.50 lbf (46.71 N) 25.50 lbf (113.43 N)
L04-3309 L04-3351 - 3/4 x 10 0.374 1.750 0.312 - - 6.70 lbf (29.8 N) 37.30 lbf (165.92 N)
L04-3312 L04-3354 - 1 x 8 0.498 2.410 0.500 - - 16.00 lbf (71.17 N) 68.00 lbf (302.48 N)
La combinación de filtros no produce resultados.
Mostrar / ocultar columnas
Medidas en pulgadas
d1
Tipo S
Tipo SS d2 Longitud lw
Compresión Carga de muelle ≈
Estándar (Tipo S)
Inicial
Final Carga de muelle ≈
Alta (Tipo SS)
Inicial
Final
6 x 32*
8 x 32*
10 x 32*
1/4 x 20
1/4 x 28
5/16 x 18
3/8 x 16
1/2 x 13
5/8 x 11
3/4 x 10
1 x 8
6 x 32*
8 x 32*
10 x 32*
1/4 x 20
1/4 x 28
5/16 x 18
3/8 x 16
1/2 x 13
5/8 x 11
3/4 x 10
1 x 8
0.045
0.070
0.093
0.119
0.135
0.186
0.248
0.310
0.374
0.498
0.380
0.530
0.625
0.750
1.000
1.125
1.250
1.500
1.750
2.410
0.060
0.093
0.125
0.187
0.250
0.312
0.500
0.50 lbf (2.22 N)
0.70 lbf (3.11 N)
1.30 lbf (5.78 N)
0.25 lbf (1.11 N)
1.00 lbf (4.44 N)
1.50 lbf (6.67 N)
2.80 lbf (12.46 N)
2.70 lbf (12.01 N)
3.50 lbf (15.57 N)
4.00 lbf (17.79 N)
1.50 lbf (6.67 N)
2.30 lbf (10.23 N)
2.70 lbf (12.01 N)
2.00 lbf (8.9 N)
4.00 lbf (17.79 N)
4.50 lbf (20.02 N)
7.20 lbf (32.03 N)
9.30 lbf (41.37 N)
10.50 lbf (46.71 N)
16.00 lbf (71.17 N)
31.00 lbf (137.89 N)
1.50 lbf (6.67 N)
2.70 lbf (12.01 N)
2.90 lbf (12.89 N)
2.00 lbf (8.89 N)
3.00 lbf (13.34 N)
5.50 lbf (24.47 N)
6.60 lbf (29.36 N)
10.50 lbf (46.71 N)
6.70 lbf (29.8 N)
16.00 lbf (71.17 N)
4.50 lbf (20.02 N)
1.60 lbf (7.12 N)
7.30 lbf (32.47 N)
11.10 lbf (49.38 N)
9.00 lbf (40.03 N)
13.00 lbf (57.83 N)
15.00 lbf (66.72 N)
14.50 lbf (64.5 N)
17.40 lbf (77.4 N)
25.50 lbf (113.43 N)
37.30 lbf (165.92 N)
68.00 lbf (302.48 N)
6 x 32* 6 x 32* 0.045 0.530 0.060 0.50 lbf (2.22 N) 1.50 lbf (6.67 N) 1.50 lbf (6.67 N) 4.50 lbf (20.02 N)
- 6 x 32* 0.045 0.380 0.060 - - 2.70 lbf (12.01 N) 1.60 lbf (7.12 N)
8 x 32* 8 x 32* 0.070 0.625 0.093 0.70 lbf (3.11 N) 2.30 lbf (10.23 N) 2.70 lbf (12.01 N) 7.30 lbf (32.47 N)
10 x 32* 10 x 32* 0.093 0.750 0.125 1.30 lbf (5.78 N) 2.70 lbf (12.01 N) 2.90 lbf (12.89 N) 11.10 lbf (49.38 N)
1/4 x 20 1/4 x 20 0.119 0.750 0.125 0.25 lbf (1.11 N) 2.00 lbf (8.9 N) 2.00 lbf (8.89 N) 9.00 lbf (40.03 N)
1/4 x 20 1/4 x 20 0.119 1.000 0.187 1.00 lbf (4.44 N) 4.00 lbf (17.79 N) 3.00 lbf (13.34 N) 13.00 lbf (57.83 N)
1/4 x 28 1/4 x 28 0.119 1.000 0.187 1.00 lbf (4.44 N) 4.00 lbf (17.79 N) 3.00 lbf (13.34 N) 13.00 lbf (57.83 N)
5/16 x 18 5/16 x 18 0.135 1.000 0.187 1.50 lbf (6.67 N) 4.50 lbf (20.02 N) 3.00 lbf (13.34 N) 15.00 lbf (66.72 N)
3/8 x 16 3/8 x 16 0.186 1.125 0.187 2.80 lbf (12.46 N) 7.20 lbf (32.03 N) 5.50 lbf (24.47 N) 14.50 lbf (64.5 N)
1/2 x 13 1/2 x 13 0.248 1.250 0.250 2.70 lbf (12.01 N) 9.30 lbf (41.37 N) 6.60 lbf (29.36 N) 17.40 lbf (77.4 N)
5/8 x 11 5/8 x 11 0.310 1.500 0.312 3.50 lbf (15.57 N) 10.50 lbf (46.71 N) 10.50 lbf (46.71 N) 25.50 lbf (113.43 N)
3/4 x 10 3/4 x 10 0.374 1.750 0.312 4.00 lbf (17.79 N) 16.00 lbf (71.17 N) 6.70 lbf (29.8 N) 37.30 lbf (165.92 N)
1 x 8 1 x 8 0.498 2.410 0.500 4.00 lbf (17.79 N) 31.00 lbf (137.89 N) 16.00 lbf (71.17 N) 68.00 lbf (302.48 N)
La combinación de filtros no produce resultados.
* Estos tamaños vienen con un parche de nylon en lugar de un elemento de bloqueo de nylon