Baja resistencia al rodamiento.
Resistentes a la corrosión.
La capacidad de carga se basa en la operación manual.
Las dimensiones especificadas de la rueda y la llanta son válidas para llantas sin carga, y pueden aumentar su espesor y diámetro cuando están operando. Por lo tanto, se debe permitir tolerancia en el diseño.
Especificación
Soporte
Estampado de acero zincado, con placa de montaje
Rodadura doble en el cabezal giratorio
Eje de la rueda con pernos
Rueda
Llanta de caucho termoplástico gris, rodamiento suave, no deja marcas (dureza 85° Shore A), unida al centro de polipropileno de la rueda
La versión con cojinetes de bolas viene con protectores de rosca sintéticos
RoHS
Bajo pedido
Rodajas fijas serie BPA-TPA
Ruedas individuales, serie TPA
Dibujo técnico
Ocultar dibujo técnico
Opciones del artículo / Tabla
Version
P22
Tamaño de la placa (60 mm x 60 mm)
Type
G
Cojinete liso
G-FI
Cojinete liso con freno «stop-fix»
K-FK
Cojinete de bolas con protección anti-hilos
K-FI-FK
Cojinete de bolas con freno «stop-fix», con protección anti-hilos
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
Min
Max
Price
1
24
$15.29
25
49
$14.02
50
99
$12.75
≥ 100
$11.47
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: 0.674 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.