Los ejemplos de la aplicación anteriores muestran la versatilidad de estos discos con tapón de cubierta GN 338.
Son adecuados para su uso como pies deslizantes y no deslizantes en la maquinaria. El tipo KS con tapón de cubierta deslizante es idóneo como tapón protector o cubierta lateral para dispositivos guía mecánicos, como en el caso de equipos altamente sensibles. Estos también pueden usarse como un revestimiento para cubrir tornillos de montaje para una apariencia más atractiva y acabada.
Los tapones de cubierta pueden retirarse insertando un desarmador en el espacio en el borde.
Especificación
Disco
Acero, zincado, acabado pasivado azul
Tapones de cubierta
Plástico
Tipo KS
Tecnopolímero (Poliacetal POM)
Blanco, RAL 9001, color natural
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.006 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.