GN 6341 Arandelas Acero

Foto

GN 6341 Arandelas de acero Acabado: ZB - Zincado, acabado pasivado azul
Tipo: B - Con orificio para tornillo avellanado
Acabado: ZB - Zincado, acabado pasivado azul
Tipo: B - Con orificio para tornillo avellanado
GN 6341 Arandelas de acero Acabado: ZB - Zincado, acabado pasivado azul
Tipo: B - Con orificio para tornillo avellanado GN 6341 Arandelas de acero Acabado: BT - Acabado ennegrecido
Tipo: A - Con orificio cilíndrico GN 6341 Arandelas de acero Acabado: BT - Acabado ennegrecido
Tipo: B - Con orificio para tornillo avellanado GN 6341 Arandelas de acero Acabado: ZB - Zincado, acabado pasivado azul
Tipo: A - Con orificio cilíndrico

Descripción del producto

Información

Las arandelas GN 6341 se utilizan principalmente en máquinas mecánicas y construcción de plantillas, cuando las arandelas DIN 125, DIN 9021 y DIN 6340 no cumplen con los requisitos necesarios.

En particular, el tipo B para tornillos avellanados es ideal para realizar conexiones sólidas con una altura de construcción baja.

Especificación

AceroST, torneado

  • Acabado ennegrecidoBTBT
  • Zincado, acabado pasivado azulZBZB

RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 6341 Arandelas de acero boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ACon orificio cilíndrico
BCon orificio para tornillo avellanado
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1 +0.020/+0.008d2d3s
0.160.390.510.330.10
0.200.510.630.410.12
0.240.590.790.500.16
0.310.791.020.660.20
0.390.981.260.830.26
0.471.181.570.990.30

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Material

Diámetro interno d1
Diámetro externo d2
Tipo


Acabado
BT
ZB

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$1.26
In Stock: 3
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$1.26
100249$1.16
250499$1.05
≥ 500$0.95
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.002 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Su contacto

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.

Servicio de Winco

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. – 5:00 p.m. hora central

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.