Al usarse junto con tornillos de sujeción, p. ej. con perillas de estrella, las arandelas con cojinete de fricción axial GN 6342 ofrecen las siguientes ventajas:
casi el doble de la fuerza de sujeción debido a una superficie de fricción inferior
superficie de contacto fija que actúa suavemente en el elemento que debe sujetarse
Especificación
Cuerpo de la arandela AceroST, acabado ennegrecido
Disco deslizante
Plástico
Tecnopolímero (Poliamida 46)
Reforzado con fibra de vidrio
Resistente a temperaturas de hasta
248 °F (120 °C)
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.022 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.