GN 111.4 Cables de retención espirales Plástico, con 2 llaveros

Foto

GN 111.4 Cables de retención espirales de plástico, con 2 llaveros

Descripción del producto

Información

Los cables de retención GN 111.4 se utilizan principalmente en conexión con pasadores de liberación rápida y pasadores de fijación con bolas.

Se caracterizan por una "longitud de uso" l2 alcanzable.

Los llaveros se suministran montados. Ambos anillos tienen el mismo Ø d1.

Los valores de carga proporcionados en la tabla son valores guía no vinculantes y descartan cualquier responsabilidad.

Adecuados para pasadores de fijación con bolas y pasadores de liberación rápida:

*
- GN 113.11, GN 113.12
para Ø de perno 5, 6 mm
- GN 113.1, GN 113.3, GN 113.4, GN 113.7, GN 113.8, GN 113.9, GN 113.10, GN 214.2, GN 214.3, GN 214.6
para Ø de perno 5, 6, 8 mm
- GN 113.5, GN 113.6, GN 114.2, GN 114.3, GN 114.6, GN 124.1, GN 124.2
para todos los pernos

**
- GN 113.11, GN 113.12, GN 314
para Ø de perno 8, 10, 12 mm
- GN 113.1, GN 113.3, GN 113.4, GN 113.7, GN 113.8, GN 113.9, GN 113.10, GN 214.2, GN 214.3, GN 214.6
para Ø de perno 10, 12, 16, 20, 25 mm

***
- GN 113.11, GN 113.12, GN 314
para Ø de perno 16, 20, 25 mm

Especificación

Cable de retención espiral
Plástico (Poliuretano PUR), negro


Bucle de retención
Cobre, estañado


Llaveros
Acero inoxidable AISI 301


RoHS

Accesorio

Llaveros GN 111.3

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 111.4 Cables de retención espirales de plástico, con 2 llaveros boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
l1 ≈d1l2 máx. ≈d2Carga estática ≈
Con llavero

Sin llavero
1.970.559.840.0411.24 lbf (50 N)13.49 lbf (60 N)
1.970.719.840.0513.49 lbf (60 N)13.49 lbf (60 N)
1.970.949.840.0613.49 lbf (60 N)13.49 lbf (60 N)
3.940.5519.690.0411.24 lbf (50 N)13.49 lbf (60 N)
3.940.7119.690.0513.49 lbf (60 N)13.49 lbf (60 N)
3.940.9419.690.0613.49 lbf (60 N)13.49 lbf (60 N)
7.870.5539.370.0411.24 lbf (50 N)13.49 lbf (60 N)
7.870.7139.370.0513.49 lbf (60 N)13.49 lbf (60 N)
7.870.9439.370.0613.49 lbf (60 N)13.49 lbf (60 N)

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Longitud l1
Diámetro d1

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$6.08
In Stock: 17
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$6.08
100249$5.57
250499$5.07
≥ 500$4.56
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.022 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Su contacto

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.

Servicio de Winco

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. – 5:00 p.m. hora central

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.