Las bisagras GN 129 se usan para puertas tipo trampilla. La bisagra de dos partes permite que la puerta se desgonce.
Con el diseño en dos partes, la puerta se puede desgoznar con dos bisagras montadas idénticamente.
Las bisagras en tres partes, que habitualmente no se pueden desgoznar, son especialmente adecuadas para puertas y solapas a prueba de manipulación. Cuando se montan en el interior, las bisagras no se pueden desmontar desde afuera y, por lo tanto, protegen contra la manipulación.
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.127 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.