Options de pièce / Tableau
Type
D Composé de trois pièces
Z Composé de deux pièces
Afficher / Masquer colonnes
Référence D - Composé de trois pièces Référence Z - Composé de deux pièces s
Carré b d1
Thread d2
Goupille h1 h2 l1 l2 l3 l4
max. l5 l6 m1 m2
0.47
0.63
0.59
0.79
M 6
M 8
0.24
0.31
1.54
1.93
1.01
1.28
0.39
0.55
0.20
0.31
0.55
0.87
0.35
0.63
0.39
0.55
0.20
0.31
1.07
1.30
0.54
0.65
12WNG8 12WNG7 0.47 0.59 M 6 0.24 1.54 1.01 0.39 0.20 0.55 0.35 0.39 0.20 1.07 0.54
16WNG8 16WNG7 0.63 0.79 M 8 0.31 1.93 1.28 0.55 0.31 0.87 0.63 0.55 0.31 1.30 0.65
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnes
Métrique
s
Carré b d1
Thread d2
Goupille h1 h2 l1 l2 l3 l4
max. l5 l6 m1 m2
0.47
0.63
0.59
0.79
M 6
M 8
0.24
0.31
1.54
1.93
1.01
1.28
0.39
0.55
0.20
0.31
0.55
0.87
0.35
0.63
0.39
0.55
0.20
0.31
1.07
1.30
0.54
0.65
0.47 0.59 M 6 0.24 1.54 1.01 0.39 0.20 0.55 0.35 0.39 0.20 1.07 0.54
0.63 0.79 M 8 0.31 1.93 1.28 0.55 0.31 0.87 0.63 0.55 0.31 1.30 0.65
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Configuration et prix
Pièce sélectionnée
Référence
Total en dollars américains (net)
$12.02
In Stock: 8
En stock
Quantité
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
Min Max Price
1 99 $12.02
100 249 $11.02
250 499 $10.02
≥ 500 $9.01
Prop 65: Non conforme
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (R estriction (d’emploi de certaines) s ubstances d angereuses).
Poids: 0.127 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351