Las bisagras GN 138 con su diseño atractivo son adecuadas para ser utilizadas en plantas de fabricación o maquinaria donde sea importante una apariencia bien diseñada y con estilo.
El montaje desde atrás oculto y a prueba de manipulaciones destaca y mejora la apariencia especial de la bisagra.
Los espacios para los orificios de los agujeros de montaje m1 y m2 de la versión corta corresponden a las bisagras que se usan generalmente en el mercado y, por tanto, pueden reemplazarlos.
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.154 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.