GN 587 Anillos de carga, para soldar Acero

Foto

Descripción del producto

Información

Los anillos de carga para soldar GN 587 están diseñados para un montaje rápido.

Proporcionan una alta resistencia dinámica y estática y se pueden cargar desde cualquier dirección con seguridad aprobada (factor de seguridad 4).

El anillo de carga y el bloque para soldar se han sometido a ensayos de tracción electromagnética 100% según la norma EN 1677.

Los valores nominales de capacidad de carga en la tabla son para las condiciones de carga más desfavorables, y también están marcadas claramente en la argolla.

La cinta de acero inoxidable mantiene al anillo en cualquier posición y amortigua cualquier ruido causado por vibraciones. Todas las piezas están conectadas permanentemente.

Las dos orejas de sujeción mejoran la carga en los ganchos y el efecto de apoyo del anillo, especialmente si el anillo está cargado hacia un lado o si el punto de suspensión está soldado en una pieza irregular.
Los anillos de carga GN 587 cumplen con las directrices de ingeniería mecánica 2006 / 42 / EG y han sido sometidos a pruebas por la BG (autoridad alemana).


Especificación

Anillo de carga
Acero forjado, Norma Europea núm. 1.6541, templado de alta tracción, acabado de revestimiento de polvo color rosa brillante

Bloque para soldar
Acero S355 J2 + N (ST52-3N), forjado, acabado natural

Muelle de retención
Cinta de acero inoxidable

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Tamaños adicionales

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 587 Anillos de carga, para soldar, de acero  boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Asin fleje de acero
Fcon fleje de acero
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
bh1h2h3h4k1k2l1l2l3Carga
nominal
t (WLL) (toneladas métricas)
2.603.112.561.57.98.531.501.301.262.80.06
3.033.582.951.891.06.531.771.571.303.15.10
3.433.983.272.051.22.652.011.811.653.58.16
4.535.554.612.871.73.892.642.362.564.98.26
5.086.024.962.802.171.042.642.362.955.33.39

Armar y cotizar.

Ancho b
Tipo

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$45.23
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
14$45.23
59$41.46
1024$37.69
≥ 25$33.92
Peso: 0.705 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono:+52(81)2721-4021
Cumple con RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, lo que significa que cumple con la directriz europea 2011/65/UE sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.