AVM Soportes de nivelación antivibración «Anti-Vibe®» Acero, tipo espárrago roscado

Foto

 AVM Soportes de nivelación antivibración «Anti-Vibe®» de acero, tipo espárrago roscado, rosca en pulgadas

Descripción del producto

Información

Los soportes de nivelación antivibración «Anti-Vibe®» AVM giran 10 a 15° a todos los lados de la línea central para ajustarse a las superficies disparejas.

Utilizados para reducir la vibración transmitida para maquinaria de alta precisión y computarizada. Al usar el soporte que tiene el máximo rango de carga que se acerca al peso específico requerido para sus necesidades, usted puede reducir el 98 % de las vibraciones transmitidas en la mayoría de la maquinaria.

A fin de garantizar el tamaño de soporte de nivelación adecuado, divida el peso de la máquina entre el número de soportes requeridos. Esto será equivalente a los kilogramos o carga por soporte.

Especificación

Base
Acero, zincado amarillo


Espárrago roscado
Acero, zincado amarillo

  • Endurecido
  • Mecanizado a partir de una barra sólida

RoHS

Bajo pedido

Para ciertas cantidades mínimas, los soportes de nivelación «Anti-Vibe®» también pueden fabricarse en acero inoxidable

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
 AVM Soportes de nivelación antivibración «Anti-Vibe®» de acero, tipo espárrago roscado, rosca en pulgadas boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

BCon almohadilla de servicio ligero
CCon almohadilla de servicio medio
DCon almohadilla de servicio pesado
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2
Rosca
l1d3l2l3l4A/FCarga máx.
Servicio
ligero

Servicio
medio

Servicio
pesado
Frecuencia natural en Hz
Servicio
ligero

Servicio
medio

Servicio
pesado
1.253/8 x 162.001.1021.500.7080.1770.62550.00 lbf (222.41 N)100.00 lbf (444.82 N)995 lbf (4425.98 N)141614
1.881/2 x 132.001.7131.750.7870.1770.750120 lbf (533.78 N)240 lbf (1067.57 N)2400 lbf (10675.73 N)141613
2.505/8 x 112.002.3421.880.8460.1770.845220 lbf (978.6 N)440 lbf (1957.21 N)4400 lbf (19572.17 N)13.51512.5
3.003/4 x 102.002.6772.130.8660.1771.063325 lbf (1445.67 N)650 lbf (2891.34 N)6500 lbf (28913.44 N)13.51512.5
4.001 x 83.503.7792.500.8660.1771.375590 lbf (2624.45 N)1180 lbf (5248.9 N)11800 lbf (52489.01 N)1313.511.5
6.001 1/4 x 74.005.7092.880.7500.1771.8751350 lbf (6005.09 N)2710 lbf (12054.68 N)27100 lbf (120546.8 N)131311

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro de la base d1
Rosca d2
Longitud del espárrago l1
Tipo



Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$15.96
In Stock: 47
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$15.96
5099$14.63
100249$13.30
≥ 250$11.97
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: -
Si el peso no figura en la lista, póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

AVM-1.25-3/8x16-2.00-BAVM-1.25-3/8x16-2.00-CAVM-1.25-3/8x16-2.00-DAVM-1.88-1/2x13-2.00-BAVM-1.88-1/2x13-2.00-CAVM-1.88-1/2x13-2.00-DAVM-2.50-5/8x11-2.00-BAVM-2.50-5/8x11-2.00-CAVM-2.50-5/8x11-2.00-DAVM-3.00-3/4x10-2.00-BAVM-3.00-3/4x10-2.00-CAVM-3.00-3/4x10-2.00-DAVM-4.00-1x8-3.50-BAVM-4.00-1x8-3.50-CAVM-4.00-1x8-3.50-DAVM-6.00-11/4x7-4.00-BAVM-6.00-11/4x7-4.00-CAVM-6.00-11/4x7-4.00-D

Esto también podría ser interesante...