MLPSO Soportes de nivelación «Level-It»™ Tipo zócalo roscado de acero

Foto

 MLPSO Soportes de nivelación «Level-It»™ tipo zócalo roscado de acero, roscas en medidas métricas Tipo: A1 - Base de acero, zincado amarillo
Tipo: A1 - Base de acero, zincado amarillo
 MLPSO Soportes de nivelación «Level-It»™ tipo zócalo roscado de acero, roscas en medidas métricas Tipo: A1 - Base de acero, zincado amarillo  MLPSO Soportes de nivelación «Level-It»™ tipo zócalo roscado de acero, roscas en medidas métricas Tipo: A2 - Base de acero, acabado en óxido negro  MLPSO Soportes de nivelación «Level-It»™ tipo zócalo roscado de acero, roscas en medidas métricas Tipo: A3 - Base sólida de plástico Delrin<sup>®</sup>

Descripción del producto

Información

Los soportes de nivelación «Level-It»™ MLPSO giran 10° a 15° a todos los lados de la línea central para ajustarse a superficies desiguales, se utilizan para nivelar herramientas de maquinaria, soportes electrónicos, bancos, etc. El diseño de base con gran diámetro asegura un soporte sólido.

Estos soportes de nivelación fueron desarrollados para aplicaciones donde es necesario retirar fácilmente el soporte; se requiere fijar un espárrago más largo de lo normal, o el equipo ya tiene un espárrago fijo en él.

A fin de garantizar el tamaño de soporte de nivelación adecuado, divida el peso de la máquina entre el número de soportes requeridos. Esto será equivalente a los kilogramos o carga por soporte.

Especificación

Tipo A1 / A2

  • Base
    Acero, zincado amarillo o acabado de óxido negro
  • Zócalo roscado
    Acero, endurecido

Tipo A3 / A4

  • Base
    Plástico Delrin®
    Resistente a temperaturas de hasta
    180 °F (82 °C)
  • Zócalo roscado
    Acero, endurecido, zincado amarillo

RoHS

Bajo pedido

Almohadilla de elastómero antideslizante
Base de plástico Delrin® moldeada en tamaños adicionales
Para ciertas cantidades mínimas, existen modificaciones tales como agujeros de montaje, longitudes de los espárragos personalizadas y otras versiones de chapado

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
 MLPSO Soportes de nivelación «Level-It»™ tipo zócalo roscado de acero, roscas en medidas métricas boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

A1Base de acero, zincado amarillo
A2Base de acero, acabado en óxido negro
A3Base sólida de plástico Delrin®
A4Base moldeada de plástico Delrin®
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2
Rosca
l1l2A/Ft
mín.
Carga máx.
Base de acero

Base de plástico Delrin®
0.75M 60.530.1000.3750.17700 lbf (3113.75 N)150 lbf (667.23 N)
1.00M 80.700.1410.5000.311000 lbf (4448.22 N)200 lbf (889.64 N)
1.25M 100.880.1700.6250.383750 lbf (16680.83 N)300 lbf (1334.46 N)
1.88M 121.130.2500.7500.445000 lbf (22241.1 N)700 lbf (3113.75 N)
2.50M 161.250.3500.8750.456000 lbf (26689.32 N)1200 lbf (5337.86 N)
3.00M 201.500.4101.0620.657400 lbf (32916.84 N)1800 lbf (8006.79 N)
4.00M 241.880.4401.3750.8120000 lbf (88964.43 N)2400 lbf (10675.73 N)
6.00M 302.750.7501.8751.0043000 lbf (191273.53 N)3600 lbf (16013.6 N)

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro de la base d1
Rosca d2
Tipo




Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$4.15
In Stock: 70
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$4.15
5099$3.81
100249$3.46
≥ 250$3.11
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: -
Si el peso no figura en la lista, póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».