Type
A1 Douille en acier et socle en acier, finition zinguée jaune
A2 Douille en acier et socle en acier, noirci
A3 Douille en acier et socle Delrin solide
A4 Douille en acier et socle Delrin moulé
Type: A1 - Douille en acier et socle en acier, finition zinguée jaune
Afficher / Masquer colonnes
Référence d1 d2 l1 l2 A/F t
Profondeur de filetage minimum Charge maximale
Embase en acier Charge maximale
Embase Delrin
0.75
1.00
1.25
1.88
2.50
3.00
4.00
6.00
M 6
M 8
M 10
M 12
M 16
M 20
M 24
M 30
0.53
0.70
0.88
1.13
1.25
1.50
1.88
2.75
0.100
0.141
0.170
0.250
0.350
0.410
0.440
0.750
0.375
0.500
0.625
0.750
0.875
1.062
1.375
1.875
0.17
0.31
0.38
0.44
0.45
0.65
0.81
1.00
700 lbf (3113.75 N)
1000 lbf (4448.22 N)
3750 lbf (16680.83 N)
5000 lbf (22241.1 N)
6000 lbf (26689.32 N)
7400 lbf (32916.84 N)
20000 lbf (88964.43 N)
43000 lbf (191273.53 N)
150 lbf (667.23 N)
200 lbf (889.64 N)
300 lbf (1334.46 N)
700 lbf (3113.75 N)
1200 lbf (5337.86 N)
1800 lbf (8006.79 N)
2400 lbf (10675.73 N)
3600 lbf (16013.6 N)
6NLV2 0.75 M 6 0.53 0.100 0.375 0.17 700 lbf (3113.75 N) 150 lbf (667.23 N)
8NLV2 1.00 M 8 0.70 0.141 0.500 0.31 1000 lbf (4448.22 N) 200 lbf (889.64 N)
10NLV2 1.25 M 10 0.88 0.170 0.625 0.38 3750 lbf (16680.83 N) 300 lbf (1334.46 N)
12NLV2 1.88 M 12 1.13 0.250 0.750 0.44 5000 lbf (22241.1 N) 700 lbf (3113.75 N)
16NLV2 2.50 M 16 1.25 0.350 0.875 0.45 6000 lbf (26689.32 N) 1200 lbf (5337.86 N)
20NLV2 3.00 M 20 1.50 0.410 1.062 0.65 7400 lbf (32916.84 N) 1800 lbf (8006.79 N)
24NLV2 4.00 M 24 1.88 0.440 1.375 0.81 20000 lbf (88964.43 N) 2400 lbf (10675.73 N)
30NLV2 6.00 M 30 2.75 0.750 1.875 1.00 43000 lbf (191273.53 N) 3600 lbf (16013.6 N)
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Type: A2 - Douille en acier et socle en acier, noirci
Afficher / Masquer colonnes
Référence d1 d2 l1 l2 A/F t
Profondeur de filetage minimum Charge maximale
Embase en acier Charge maximale
Embase Delrin
0.75
1.00
1.25
1.88
2.50
3.00
4.00
6.00
M 6
M 8
M 10
M 12
M 16
M 20
M 24
M 30
0.53
0.70
0.88
1.13
1.25
1.50
1.88
2.75
0.100
0.141
0.170
0.250
0.350
0.410
0.440
0.750
0.375
0.500
0.625
0.750
0.875
1.062
1.375
1.875
0.17
0.31
0.38
0.44
0.45
0.65
0.81
1.00
700 lbf (3113.75 N)
1000 lbf (4448.22 N)
3750 lbf (16680.83 N)
5000 lbf (22241.1 N)
6000 lbf (26689.32 N)
7400 lbf (32916.84 N)
20000 lbf (88964.43 N)
43000 lbf (191273.53 N)
150 lbf (667.23 N)
200 lbf (889.64 N)
300 lbf (1334.46 N)
700 lbf (3113.75 N)
1200 lbf (5337.86 N)
1800 lbf (8006.79 N)
2400 lbf (10675.73 N)
3600 lbf (16013.6 N)
6NLV3 0.75 M 6 0.53 0.100 0.375 0.17 700 lbf (3113.75 N) 150 lbf (667.23 N)
8NLV3 1.00 M 8 0.70 0.141 0.500 0.31 1000 lbf (4448.22 N) 200 lbf (889.64 N)
10NLV3 1.25 M 10 0.88 0.170 0.625 0.38 3750 lbf (16680.83 N) 300 lbf (1334.46 N)
12NLV3 1.88 M 12 1.13 0.250 0.750 0.44 5000 lbf (22241.1 N) 700 lbf (3113.75 N)
16NLV3 2.50 M 16 1.25 0.350 0.875 0.45 6000 lbf (26689.32 N) 1200 lbf (5337.86 N)
20NLV3 3.00 M 20 1.50 0.410 1.062 0.65 7400 lbf (32916.84 N) 1800 lbf (8006.79 N)
24NLV3 4.00 M 24 1.88 0.440 1.375 0.81 20000 lbf (88964.43 N) 2400 lbf (10675.73 N)
30NLV3 6.00 M 30 2.75 0.750 1.875 1.00 43000 lbf (191273.53 N) 3600 lbf (16013.6 N)
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Type: A3 - Douille en acier et socle Delrin solide
Afficher / Masquer colonnes
Référence d1 d2 l1 l2 A/F t
Profondeur de filetage minimum Charge maximale
Embase en acier Charge maximale
Embase Delrin
0.75
1.00
1.25
1.88
2.50
3.00
4.00
6.00
M 6
M 8
M 10
M 12
M 16
M 20
M 24
M 30
0.53
0.70
0.88
1.13
1.25
1.50
1.88
2.75
0.100
0.141
0.170
0.250
0.350
0.410
0.440
0.750
0.375
0.500
0.625
0.750
0.875
1.062
1.375
1.875
0.17
0.31
0.38
0.44
0.45
0.65
0.81
1.00
700 lbf (3113.75 N)
1000 lbf (4448.22 N)
3750 lbf (16680.83 N)
5000 lbf (22241.1 N)
6000 lbf (26689.32 N)
7400 lbf (32916.84 N)
20000 lbf (88964.43 N)
43000 lbf (191273.53 N)
150 lbf (667.23 N)
200 lbf (889.64 N)
300 lbf (1334.46 N)
700 lbf (3113.75 N)
1200 lbf (5337.86 N)
1800 lbf (8006.79 N)
2400 lbf (10675.73 N)
3600 lbf (16013.6 N)
6NLV4/DN 0.75 M 6 0.53 0.100 0.375 0.17 700 lbf (3113.75 N) 150 lbf (667.23 N)
8NLV4/DN 1.00 M 8 0.70 0.141 0.500 0.31 1000 lbf (4448.22 N) 200 lbf (889.64 N)
10NLV4/DN 1.25 M 10 0.88 0.170 0.625 0.38 3750 lbf (16680.83 N) 300 lbf (1334.46 N)
12NLV4/DN 1.88 M 12 1.13 0.250 0.750 0.44 5000 lbf (22241.1 N) 700 lbf (3113.75 N)
16NLV4/DN 2.50 M 16 1.25 0.350 0.875 0.45 6000 lbf (26689.32 N) 1200 lbf (5337.86 N)
20NLV4/DN 3.00 M 20 1.50 0.410 1.062 0.65 7400 lbf (32916.84 N) 1800 lbf (8006.79 N)
24NLV4/DN 4.00 M 24 1.88 0.440 1.375 0.81 20000 lbf (88964.43 N) 2400 lbf (10675.73 N)
30NLV4/DN 6.00 M 30 2.75 0.750 1.875 1.00 43000 lbf (191273.53 N) 3600 lbf (16013.6 N)
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Type: A4 - Douille en acier et socle Delrin moulé
Afficher / Masquer colonnes
Référence d1 d2 l1 l2 A/F t
Profondeur de filetage minimum Charge maximale
Embase en acier Charge maximale
Embase Delrin
0.75
1.00
1.25
1.88
2.50
3.00
4.00
6.00
M 6
M 8
M 10
M 12
M 16
M 20
M 24
M 30
0.53
0.70
0.88
1.13
1.25
1.50
1.88
2.75
0.100
0.141
0.170
0.250
0.350
0.410
0.440
0.750
0.375
0.500
0.625
0.750
0.875
1.062
1.375
1.875
0.17
0.31
0.38
0.44
0.45
0.65
0.81
1.00
700 lbf (3113.75 N)
1000 lbf (4448.22 N)
3750 lbf (16680.83 N)
5000 lbf (22241.1 N)
6000 lbf (26689.32 N)
7400 lbf (32916.84 N)
20000 lbf (88964.43 N)
43000 lbf (191273.53 N)
150 lbf (667.23 N)
200 lbf (889.64 N)
300 lbf (1334.46 N)
700 lbf (3113.75 N)
1200 lbf (5337.86 N)
1800 lbf (8006.79 N)
2400 lbf (10675.73 N)
3600 lbf (16013.6 N)
10NLV4/MB 1.25 M 10 0.88 0.170 0.625 0.38 3750 lbf (16680.83 N) 300 lbf (1334.46 N)
12NLV4/MB 1.88 M 12 1.13 0.250 0.750 0.44 5000 lbf (22241.1 N) 700 lbf (3113.75 N)
16NLV4/MB 2.50 M 16 1.25 0.350 0.875 0.45 6000 lbf (26689.32 N) 1200 lbf (5337.86 N)
20NLV4/MB 3.00 M 20 1.50 0.410 1.062 0.65 7400 lbf (32916.84 N) 1800 lbf (8006.79 N)
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnes
Pouces
d1 d2 l1 l2 A/F t
Profondeur de filetage minimum Charge maximale
Embase en acier Charge maximale
Embase Delrin
0.75
1.00
1.25
1.88
2.50
3.00
4.00
6.00
M 6
M 8
M 10
M 12
M 16
M 20
M 24
M 30
0.53
0.70
0.88
1.13
1.25
1.50
1.88
2.75
0.100
0.141
0.170
0.250
0.350
0.410
0.440
0.750
0.375
0.500
0.625
0.750
0.875
1.062
1.375
1.875
0.17
0.31
0.38
0.44
0.45
0.65
0.81
1.00
700 lbf (3113.75 N)
1000 lbf (4448.22 N)
3750 lbf (16680.83 N)
5000 lbf (22241.1 N)
6000 lbf (26689.32 N)
7400 lbf (32916.84 N)
20000 lbf (88964.43 N)
43000 lbf (191273.53 N)
150 lbf (667.23 N)
200 lbf (889.64 N)
300 lbf (1334.46 N)
700 lbf (3113.75 N)
1200 lbf (5337.86 N)
1800 lbf (8006.79 N)
2400 lbf (10675.73 N)
3600 lbf (16013.6 N)
0.75 M 6 0.53 0.100 0.375 0.17 700 lbf (3113.75 N) 150 lbf (667.23 N)
1.00 M 8 0.70 0.141 0.500 0.31 1000 lbf (4448.22 N) 200 lbf (889.64 N)
1.25 M 10 0.88 0.170 0.625 0.38 3750 lbf (16680.83 N) 300 lbf (1334.46 N)
1.88 M 12 1.13 0.250 0.750 0.44 5000 lbf (22241.1 N) 700 lbf (3113.75 N)
2.50 M 16 1.25 0.350 0.875 0.45 6000 lbf (26689.32 N) 1200 lbf (5337.86 N)
3.00 M 20 1.50 0.410 1.062 0.65 7400 lbf (32916.84 N) 1800 lbf (8006.79 N)
4.00 M 24 1.88 0.440 1.375 0.81 20000 lbf (88964.43 N) 2400 lbf (10675.73 N)
6.00 M 30 2.75 0.750 1.875 1.00 43000 lbf (191273.53 N) 3600 lbf (16013.6 N)
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.