SN 946 Soportes de nivelación Willi Glide Acero, tipo espárrago roscado fijo, con almohadilla de plástico / caucho

Foto

SN 946 Soportes de nivelación Willi Glide, de acero, tipo espárrago roscado fijo, con almohadilla de plástico / caucho

Descripción del producto

Información

Estos soportes de nivelación Willi Glide económicos SN 946 están diseñados para aplicaciones de servicio ligero. Generalmente se utilizan en divisiones para oficinas, estantes, equipo de ejercicio, exhibidores de punto de venta (POP) y máquinas más pequeñas.

Especificación

Base
Coraza de acero, zincado


Espárrago roscado
Acero

  • Zincado, acabado passivado azul
  • Con tuerca hexagonal de ajuste en la base

Tipo N
Almohadilla de plástico
Nylon, rígido


Tipo E
Almohadilla de caucho
Elastómero, antideslizante


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
SN 946 Soportes de nivelación Willi Glide, de acero, tipo espárrago roscado fijo, con almohadilla de plástico / caucho boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

NCon almohadilla de plástico
ECon almohadilla de caucho
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Tipo N

Tipo E
d2
Rosca
l1l2l3l4A/F
1.00-1/4 x 20*1.000.460.3750.15-
1.00-5/16 x 18*1.000.460.3750.15-
1.38-5/16 x 18*1.000.600.5200.15-
1.381.383/8 x 161.500.680.5200.150.51
1.69-3/8 x 161.500.680.5600.150.51
1.691.691/2 x 132.500.720.5600.150.61
* No se incluye el hexágono

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro de la base d1 (Tipo N)
Diámetro de la base d1 (Tipo E)
Rosca d2
Longitud del espárrago l1
Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$0.70
In Stock: 450
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$0.70
5099$0.64
100249$0.58
≥ 250$0.52
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: -
Si el peso no figura en la lista, póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

SN 946-1.00-1/4x20-1.00-NSN 946-1.00-5/16x18-1.00-NSN 946-1.38-5/16x18-1.00-NSN 946-1.38-3/8x16-1.50-NSN 946-1.38-3/8x16-1.50-ESN 946-1.69-3/8x16-1.50-NSN 946-1.69-1/2x13-2.50-NSN 946-1.69-1/2x13-2.50-E

Esto también podría ser interesante...

Su contacto

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.

Servicio de Winco

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. – 5:00 p.m. hora central

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.