Los soportes de nivelación antivibración «Anti-Vibe®» AVM giran 10 a 15° a todos los lados de la línea central para ajustarse a las superficies disparejas.
Utilizados para reducir la vibración transmitida para maquinaria de alta precisión y computarizada. Al usar el soporte que tiene el máximo rango de carga que se acerca al peso específico requerido para sus necesidades, usted puede reducir el 98 % de las vibraciones transmitidas en la mayoría de la maquinaria.
A fin de garantizar el tamaño de soporte de nivelación adecuado, divida el peso de la máquina entre el número de soportes requeridos. Esto será equivalente a los kilogramos o carga por soporte.
Especificación
Base
Acero, zincado amarillo
Espárrago roscado
Acero, zincado amarillo
Endurecido
Mecanizado a partir de una barra sólida
RoHS
Bajo pedido
Para ciertas cantidades mínimas, los soportes de nivelación «Anti-Vibe®» también pueden fabricarse en acero inoxidable
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: -
Si el peso no figura en la lista, póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.