EN 82 Bases soporte trípode Plástico

Foto

EN 82 Bases soporte trípode, de plástico
ELESA Original design
code: BAS3
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Especificación

Cuerpo
Plástico
Tecnopolímero (Poliamida PA)
  • Reforzado con fibra de vidrio
  • Resistente a temperaturas de
    hasta 212 ˚F (100 °C)
  • Negro, acabado mate

Tornillos hexagonales DIN 931
Acero inoxidable AISI 304
Tuercas hexagonales DIN 934
Acero inoxidable AISI 304
Arandelas
Acero inoxidable AISI 304

RoHS

Bajo pedido

Versión con un cuadrado 45 x 45

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
EN 82 Bases soporte trípode, de plástico boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d
Orificio

Para Ø externo del tubo

Descripción estándar
en pulgadas
B 42.41.671 1/4"
B 48.31.901 1/2"
B 60.32.372"

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Orificio d

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$64.11
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
13$64.11
424$61.78
2549$58.29
≥ 50$52.46
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: 1.763 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

EN 82-B42,4EN 82-B48,3EN 82-B60,3

Esto también podría ser interesante...