GN 474.3 Abrazaderas de montaje paralelas con eje ajustable Aluminio

Foto

GN 474.3 Abrazaderas de montaje paralelas con eje ajustable de aluminio Tipo: K - Con dos empuñaduras y dos tornillos de cabeza allen
Acabado: ELS - Acabado anodizado, negro
Tipo: K - Con dos empuñaduras y dos tornillos de cabeza allen
Acabado: ELS - Acabado anodizado, negro
GN 474.3 Abrazaderas de montaje paralelas con eje ajustable de aluminio Tipo: K - Con dos empuñaduras y dos tornillos de cabeza allen
Acabado: ELS - Acabado anodizado, negro GN 474.3 Abrazaderas de montaje paralelas con eje ajustable de aluminio Tipo: K - Con dos empuñaduras y dos tornillos de cabeza allen
Acabado: MT - Acabado pulido mate GN 474.3 Abrazaderas de montaje paralelas con eje ajustable de aluminio Tipo: S - Con cuatro tornillos de cabeza allen
Acabado: ELS - Acabado anodizado, negro GN 474.3 Abrazaderas de montaje paralelas con eje ajustable de aluminio Tipo: S - Con cuatro tornillos de cabeza allen
Acabado: MT - Acabado pulido mate

Descripción del producto

Información

Las abrazaderas de montaje paralelas con eje ajustable GN 474.3 se utilizan para el ajuste fino de configuraciones de medición o de prueba. La abrazadera de ejes paralelos se puede ajustar en incrementos de 0.004 in (0.1 mm) mediante la graduación gruesa de la circunferencia de la rueda de ajuste.

Cuando se utilizan los Varillas / tubos redondos GN 480.1 en el tipo LS con graduación longitudinal, la graduación proporciona una orientación durante el preajuste.

Especificación

Abrazadera de montaje
Aluminio

  • Acabado pulido mateMT
  • Acabado anodizado, negroELS

Manijas ajustables (tipo K)

  • Zinc fundido a presión
    Revestimiento de polvo
    Plateado RAL 9006, acabado texturizado
  • Inserción roscada / tornillo de retención
    Acero inoxidable AISI 303

Rueda de ajuste
Acero inoxidable AISI 303


Arandela de presión
Plástico


Tornillos de cabeza hueca DIN 912
Acero inoxidable AISI 304

  • 2x acabado químicamente ennegrecido (Tipo S)
  • 2x acabado liso (Tipo K / Tipo S)

Tornillo avellanado ISO 14581
Acero inoxidable AISI 304


Muelle
Muelle de acero AISI 301


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 474.3 Abrazaderas de montaje paralelas con eje ajustable de aluminio boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

KCon dos empuñaduras y dos tornillos de cabeza allen
SCon cuatro tornillos de cabeza allen
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Orificio para
tol. eje -0.004
a
Carrera máx.
d2d3d4hkl1
máx.
l2l3l4m
B 80.470.75M 4M 40.930.551.572.320.530.871.26
B 120.710.83M 5M 51.260.631.972.870.671.181.54
B 160.941.02M 6M 61.380.792.523.580.811.771.97

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Orificio d1
Tipo


Acabado

Variantes de montaje

Según se entregan

MD474.3_MT-45746-0

Puntos de apriete invertidos

Abrazadera de montaje movible, punto angular y de apriete invertidos

Abrazadera de montaje fija, punto angular y de apriete invertidos

MD474.3_MT-48937-0 MD474.3_MT-48939-0 MD474.3_MT-48941-0

Ejemplo de aplicación

MD474.3_AN-45812-0

Ajuste

MD474.3_KI-48580-0

Graduación gruesa en rueda de ajuste para el ajuste en incrementos de 0.004 in (1/10 mm)

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$88.49
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
19$88.49
1024$81.11
2549$73.74
≥ 50$66.37
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.202 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

GN 474.3-B8-K-MTGN 474.3-B8-S-MTGN 474.3-B8-K-ELSGN 474.3-B8-S-ELSGN 474.3-B12-K-MTGN 474.3-B12-S-MTGN 474.3-B12-K-ELSGN 474.3-B12-S-ELSGN 474.3-B16-K-MTGN 474.3-B16-S-MTGN 474.3-B16-K-ELSGN 474.3-B16-S-ELS

Esto también podría ser interesante...