Las abrazaderas de montaje giratorias con placa base GN 485 se pueden combinar con las abrazaderas de montaje giratorias T GN 482, abrazaderas de montaje giratorias T GN 483 y con las abrazaderas articuladas de fijación GN 484 que tengan las mismas dimensiones de k (articulación de la abrazadera). Para esta combinación, se dispone de juegos de sujeción GN 511.1 con tornillo de cabeza hueca (tipo S) y manija ajustable (tipo K).
La distancia entre orificios de montaje de centro a centro m de GN 485 corresponde con la de las abrazaderas de montaje de la placa base GN 473, los abrazaderas de montaje GN 477, los mini pernos de montaje con brida GN 480, así como la de los montajes de imanes de retención GN 51.6.
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.044 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.