AN 354 Accesorios expansores para tubos Para tubos redondos con grosor de pared de 38 mm y D.E. de 1.5 mm

Foto

AN 354 Accesorios expansores para tubos para tubos redondos con grosor de pared de 38 mm y D.E. de 1.5 mm

Descripción del producto

Información

Los accesorios expansores para tubos AN 354 generalmente se utilizan con tubería de aluminio, acero chapado o acero inoxidable para unir tubos a otros tubos mediante el uso de pernos. Los diferentes tamaños permiten conectar tubos de 38 mm con tubos de 38, 48 o 60 mm de diámetro.

Especificación

Accesorios expansores para tubos

  • Negro
  • Plástico de poliamida reforzado

Sujetadores

  • Acero inoxidable AISI 304

RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
AN 354 Accesorios expansores para tubos para tubos redondos con grosor de pared de 38 mm y D.E. de 1.5 mm boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Tamaño de la tubería
d2
Se adapta a tubos tamaño
1.501.501.892.36

Armar y cotizar.

d1
d2

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$13.93
In Stock: 10
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
19$13.93
1024$12.77
2549$11.61
≥ 50$10.44
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: 0.154 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

No está disponible la descarga directa de datos 3D o 2D, solicite los datos por correo.

Añada aquí su dirección de correo electrónico.


Tutorial de descarga de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

AN 354-38-38AN 354-38-48AN 354-38-60
Su contacto

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.

Servicio de Winco

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. – 5:00 p.m. hora central

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.