Las abrazaderas de montaje de accesorios GN 478 están diseñadas principalmente para montar los soportes de sensores GN 479 y los soportes de montaje GN 479.1. Se ajustan con una rosca central y, para el tamaño con d1 = B15 y superior, con una plantilla adicional para orificios 4 x M4.
En la versión estándar, los tornillos de fijación son tornillos de cabeza hueca DIN 912. Se pueden reemplazar por los juegos de palanca ajustable GN 511 (consulte la tabla).
Especificación
Cuerpo
Aluminio
Acabado pulido mateMT
Acabado anodizado, negroELS
Tornillos de cabeza DIN 912
Acero inoxidable AISI 304
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.024 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.