Les noix de serrage taraudées GN 478 sont conçues essentiellement pour le montage des équerres de montage GN 479 et des plaques de retenue GN 479.1. Elles sont munies d'un filetage central et pour un alésage d1 = B15 et plus, d'un modèle d'alésage supplémentaire 4 x M4.
La vis de serrage standard est une vis à tête cylindrique à 6 pans creux ISO 4762. Peut être remplacée par un kit de serrage GN 511 (voir tableau de dimensions pour le code d'article).
Spécifications
Collier de montage
Aluminium Finition mate au tonneauMT Noire finition anodiséeELS
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.028 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.