GN 23i Conectores automáticos Acero, para perfiles de aluminio (sistema modular i), conexión en cara terminal

Foto

GN 23i Conectores automáticos de acero, para perfiles de aluminio (sistema modular i), conexión en cara terminal
Sistema-modular-i

Sistema modular-i (compatible con Item)

Descripción del producto

Información

Los conectores automáticos GN 23i fijan perfiles de aluminio entre sí en las caras terminales para extenderlos a la vez que los protegen contra la torsión. No es necesario mecanizar el perfil.

Para el montaje, inserte primero el tornillo de cabeza hueca en la ranura y, a continuación, enrosque los casquillos roscados ligeramente lubricados. Es posible que se formen pequeñas rebabas. Los conectores automáticos se usan en pares, uno frente al otro. Si se usan paneles en la ranura, deben almenarse de forma adecuada.

Los conectores automáticos se suministran en fardos. La tabla muestra la cantidad que contiene cada fardo.

Especificación

Acero, zincado, acabado pasivado azulSZ


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 23i Conectores automáticos de acero, para perfiles de aluminio (sistema modular i), conexión en cara terminal boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo de perfil

SPesado

Código

SConexión en cara terminal
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
nFardo
Piezas
d1
Rosca autoformante
d2l1l2l3A/F1
en mm
A/F2
en mm
Par de apriete
en Nm
0.244S 10M 51.26-1.06458
0.314S 12M 61.360.101.215614

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Ancho de ranura n
Tipo de perfil

Código

Material/acabado

Fardo (Piezas)

Instrucciones de montaje

MD23i_MT-50354-0

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$59.50
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$59.50
5099$54.54
100249$49.59
≥ 250$44.63
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.202 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Su contacto

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.

Servicio de Winco

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. – 5:00 p.m. hora central

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.