Perfiles de aluminio

Los perfiles de aluminio son una elección muy popular a la hora de crear máquinas y elementos estructurales estables y versátiles. Estos perfiles de alta calidad de aluminio extrudido ofrecen numerosas ventajas que los hacen indispensables para una gran variedad de aplicaciones. Los perfiles de aluminio son a la vez ligeros y extremadamente resistentes.

Usos de los perfiles de aluminio

Desde la construcción de muebles hasta la ingeniería mecánica, desde la logística del transporte hasta los muebles para taller o stands de feria, los perfiles de aluminio son extremadamente versátiles y permiten realizar soluciones a medida. Estas propiedades hacen que resulten ideales para construir estructuras ligeras pero a la vez estables y fiables. Los perfiles de aluminio se utilizan a menudo en áreas donde se requiere una larga vida útil y resistencia a la corrosión. El aluminio es resistente a la corrosión por naturaleza, lo que lo convierte en una excelente opción para el uso en exteriores y en entornos con vapor. Por consiguiente, los perfiles de aluminio están especialmente indicados para construir estructuras para exterior, como barandillas, marquesinas y cubiertas de terrazas.

sistema modular-i y sistema modular-b

Nuestra tienda online ofrece dos tipos básicos de perfiles de aluminio: el tipo B (compatible con Bosch) y el tipo I (compatible con Item). Por tanto, debe prestarse especial atención al comprar las piezas de conexión adecuadas u otros accesorios.

Uniones y accesorios

Por sí solos, los perfiles de aluminio ya son extremadamente versátiles y útiles, pero existe una gran variedad de uniones que amplían su funcionalidad y usos posibles. Accesorios como los conectores, soportes angulares, tuercas en T y tapas permiten adaptar y personalizar los perfiles de aluminio para varias aplicaciones en prácticamente todos los sectores.
Filtrar productos.
Productos Nuevos
Material
Sistema modular
Tamaño de la cuadrícula
Accesorios

¿No encontró lo que buscaba? Solicitudes especiales