GN 42i Soportes angulares giratorios Zinc fundido a presión, para perfiles de aluminio (sistema modular i)

Foto

GN 42i Soportes angulares giratorios de zinc fundido a presión, para perfiles de aluminio (sistema modular i)
Sistema-modular-i

Sistema modular-i (compatible con Item)

Descripción del producto

Información

Los soportes angulares giratorios GN 42i conectan dos perfiles cruzados en cualquier ángulo. No es necesario mecanizar el perfil.

Al aflojar el tornillo simultáneamente se ajusta el ángulo y la posición a lo largo de las ranuras.

Especificación

Alojamiento
Zinc fundido a presión
Pintados, aluminio blancoZW


Conjunto de fijación
Tornillo y placa de posicionamiento
Acero, zincado, acabado pasivado azulSZ


RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 42i Soportes angulares giratorios de zinc fundido a presión, para perfiles de aluminio (sistema modular i) boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

CCon juego de fijación
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
l1n1n2dl2l3mA/F
en mm
0.940.240.24M 61.061.060.590.16
1.260.310.31M 81.421.420.790.20

Armar y cotizar.

Longitud l1
Ancho de ranura n1
Ancho de ranura n2
Tipo

Acabado (alojamiento)
Material / acabado
(Conjunto de fijación)

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$12.60
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$12.60
5099$11.55
100249$10.50
≥ 250$9.45
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.145 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

No está disponible la descarga directa de datos 3D o 2D, solicite los datos por correo.

Añada aquí su dirección de correo electrónico.


Tutorial de descarga de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Su contacto

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.

Servicio de Winco

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. – 5:00 p.m. hora central

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.