GN 70i Perfiles de cubierta y panelado Plástico, para perfiles de aluminio (sistema modular i)

Foto

GN 70i Perfiles de cubierta y panelado de plástico, para perfiles de aluminio (sistema modular i) Color: KS - Negro
Color: KS - Negro
GN 70i Perfiles de cubierta y panelado de plástico, para perfiles de aluminio (sistema modular i) Color: KS - Negro GN 70i Perfiles de cubierta y panelado de plástico, para perfiles de aluminio (sistema modular i) Color: KN - Natural
Sistema-modular-i

Sistema modular-i (compatible con Item)

Descripción del producto

Información

Los perfiles de cubierta y panelado GN 70i se insertan en la ranura de los perfiles de aluminio.

Cuando se usan como perfil de cubierta, se instalan con el lado cerrado hacia fuera. De esa manera, protegen la ranura contra el polvo y la suciedad, cubren los cables y las mangueras situados en la ranura y dan un aspecto visualmente atractivo.

Cuando se usan como perfil de panelado se instalan con el lado abierto hacia fuera. Eso permite que puedan fijarse directamente en la ranura elementos de panel, como planchas de vidrio o PMMA.

Los perfiles de cubierta y panelado se suministran en paquetes. La tabla muestra la cantidad que contiene cada paquete.

Especificación

Plástico (polipropileno PP)

  • NegroKSKS
  • NaturalKNKN

RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 70i Perfiles de cubierta y panelado de plástico, para perfiles de aluminio (sistema modular i) boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
nLongitud l
en metros
Fardo
Piezas
b ≈h ≈s
Rango de apriete
en mm
t
0.24240.390.352 - 3.50.31
0.31240.510.414 - 60.41

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Ancho de ranura n
Color
KN
KS
Longitud l
Fardo (Piezas)

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$14.51
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$14.51
5099$13.30
100249$12.09
≥ 250$10.88
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.308 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Su contacto

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.

Servicio de Winco

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. – 5:00 p.m. hora central

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.