AN 115 Bases de soporte bípode

Foto

AN 115 Bases de soporte bípode

Descripción del producto

Información

Las bases de soporte bípodes AN 115 se utilizan normalmente con tubería de aluminio, acero chapado o acero inoxidable y soportes de montaje de cada lado AN 200 o AN 205 o bases de soporte AN 300 o AN 305.
Una variedad de pies de nivelación o rodajas que pueden utilizarse con estas bases de soporte bípodes se encuentra en la sección 7 y la sección 14.

Especificación

Base de soporte

  • Negro
  • Plástico de poliamida reforzado

Casquillos roscados para los pies de nivelación

  • Latón, niquelado

Sujetadores

  • Acero inoxidable AISI 304

RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
AN 115 Bases de soporte bípode boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d
D.E. de la tubería
d1 *
Tamaño del tubo (pulgadas)
FHFS
1.671 1/4"2698 lbf (12000 N)1798 lbf (8000 N)
1.901 1/2"2698 lbf (12000 N)1911 lbf (8500 N)
2.00
2698 lbf (12000 N)2023 lbf (9000 N)
2.372"2698 lbf (12000 N)2248 lbf (10000 N)
* Las dimensiones de los tubos indicadas son tamaños nominales (NPS). Difieren de los tubos indicados con dimensiones OD. Los tamaños de tubería se muestran normalmente con dimensiones ID.

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
d

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$51.60
In Stock: 20
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
19$51.60
1024$47.30
2549$43.00
≥ 50$38.70
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: 2.270 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Su contacto

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.

Servicio de Winco

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. – 5:00 p.m. hora central

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.