GN 990 Tubos de construcción Acero inoxidable, redondos o cuadrados, conectores de abrazadera para tubos

Foto

GN 990 Acero inoxidable, tubos de construcción redondos o cuadrados Material: NI - Acero inoxidable
Cuadrado s<sub>1</sub>: V 30
Material: NI - Acero inoxidable
Cuadrado s1: V 30
GN 990 Acero inoxidable, tubos de construcción redondos o cuadrados Material: NI - Acero inoxidable
Cuadrado s<sub>1</sub>: V 30 GN 990 Acero inoxidable, tubos de construcción redondos o cuadrados Material: NI - Acero inoxidable
Diámetro d<sub>1</sub>: D 30

Descripción del producto

Información

Las tolerancias especificadas para el diámetro exterior de los tubos de construcción redondos cumplen con los requisitos para abrazaderas de conexión de monobloque.

A menos que se indique de otro modo, las tolerancias cumplen con DIN 2391, DIN 2395 y DIN 2462.

Las abrazaderas de conexión de dos piezas permiten obviamente tolerancias más grandes en los tubos de construcción redondos y cuadrados.

Especificación

Acero inoxidableNIAcero inoxidable, Norma Europea núm. 1.4301 (AISI 304)
LisoBL
sin tratamiento

Secciones transversales serradas, desbarbadas, sin troquelar, es decir, con la superficie sin tratar.

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Otras longitudes de tubo, en incrementos de 1 mm, hasta 3000 mm.
Tubos con medidas en pulgadas

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 990 Acero inoxidable, tubos de construcción redondos o cuadrados boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1
Diámetro D
s1
Cuadrado V
Longitud l ±0.02d2s2w1w2
D 10-3001000200030000.28-0.06-
D 12-3001000200030000.35-0.06-
D 14-3001000200030000.43-0.06-
D 15-3001000200030000.47-0.06-
D 16-3001000200030000.51-0.06-
D 18-3001000200030000.59-0.06-
D 20V 203001000200030000.630.630.080.08
D 25V 253001000200030000.830.830.080.08
D 30V 303001000200030001.021.020.080.08
D 32-3001000200030001.10-0.08-
D 35-3001000200030001.22-0.08-
D 40V 403001000200030001.341.340.120.12
-V 453001000200030001.541.540.120.12
D 42.4-3001000200030001.46-0.10-
D 48.3-3001000200030001.70-0.10-
D 50V 503001000200030001.731.730.120.12
D 60-3001000200030002.05-0.16-
D 60.3-3001000200030002.09-0.14-

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Material

Diámetro d1
Cuadrado s1
Longitud
Acabado

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$35.20
In stock: 21
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
19$35.20
1024$32.26
2549$29.33
≥ 50$26.40
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información: 800-877-8351 (or for Mexico +5281-2721-4021)
RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Servicio de Winco
United States

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. – 5:00 p.m.,

Solicitar devolución de llamada:
Su contacto

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.