EN 646.7 Soportes de montaje y soportes Plástico, para perfiles de rieles transportadores

Foto

Diseño original ELESA
código: RLT-MB / RLT-MS

Descripción del producto

Información

Los soportes de montaje y soportes EN 646.7 (tipo W) pueden utilizarse para montar rieles de rodillos en un ángulo recto a la superficie de soporte, por ejemplo, para el transporte lateral del material transportado a través de rieles de rodillos. Los pernos de posicionamiento se engranan con las muescas adecuadas del perfil de rieles transportadores EN 646.3, de manera que el ángulo esté posicionado en el soporte de localización correcto y asegurado en su lugar.

Los soportes de montaje y soportes (tipo B) amplían las opciones de montaje de los rieles de rodillos. Las dimensiones corresponden con los ángulos. Los pernos de posicionamiento se engranan con las muescas adecuadas del perfil de rieles transportadores EN 646.3 o dentro de los alojamientos adecuados de la muesca. Asimismo, puede sujetarse al bloque de montaje una varilla de retención de Ø 12 mm.

Especificación

Plástico
Poliamida (PA)
  • Negro
  • Resistente a temperaturas de hasta 194 °F (90 ˚C)

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 646.7 Soportes de montaje de plástico y soportes para perfiles de rieles transportadores boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

BBloque
WÁngulo

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Longitud
2.13

Armar y cotizar.

Longitud
Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$6.89
In stock: 2
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
199$6.89
100249$6.31
250499$5.74
≥ 500$5.17
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: +52(81)2721-4021
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: +52(81)2721-4021
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 8:00 A.M. – 6:00 P.M.: +52(81)2721-4021

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Hinweis zur Weiterleitung

Für diese Landesversion verlassen Sie die aktuelle Webseite und werden zur jeweiligen Landesvertretung weitergeleitet. Bitte beachten Sie, dass es zu Abweichungen von Darstellung und Inhalten kommen kann.

Sie werden nicht automatisch weitergeleitet. Bitte klicken Sie den unten genannten Link.

Note about forwarding

For this country version you leave the current website and are forwarded to the respective country representation. Please note that there may be deviations in presentation and content.
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.