EN 646.7 Supports de montage Plastic, for Roller Track Assemblies

Photo

EN 646.7 Supports de montage Type: B - Bloc
ELESA original design
code: RLT-MB / RLT-MS
Type: B - Bloc
EN 646.7 Supports de montage Type: B - Bloc EN 646.7 Supports de montage Type: W - Angle

Description du produit

Informations

Les supports de montage GN 646.7 (Type W) peuvent être utilisés pour monter les rails de galet à l'angle adéquat sur la surface de support, par exemple pour le transport latéral du matériau transporté via les rails de galets. Les broches de positionnement s'engagent avec les encoches appropriées du profilé de support GN 646.3 afin que l'angle soit positionné sur le support d'emplacement correct et verrouillé en position.

Les supports de montage (Type B) étendent les options de montage pour les rails de galet. Les dimensions correspondent aux angles. Les broches de positionnement s'engagent avec les encoches appropriées du profilé de support GN 646.3 ou dans les renfoncements appropriés de la rainure. De plus, une tige de retenue avec diamètre 12 peut être fixée au bloc de montage.

Spécifications

Plastique
Plastique

  • noir
  • résistant aux températures jusqu'à 90 °C

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 646.7 Supports de montage schéma

Options de pièce / Tableau

Type

BBloc
WAngle
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Longueur
2.13

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Longueur
Type


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$6.34
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$6.34
10249$6.11
250499$5.76
≥ 500$5.18
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.077 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...