Productos | J.W. Winco Piezas Estándar

EN 839 Soportes de nivelación con espárrago de acero, con base de plástico tecnopolímero

Foto

Diseño original ELESA
código: LX-LS

Descripción del producto

Información

Los soportes de nivelación EN 839 se utilizan para aplicaciones donde no se requiere una articulación entre la base y el tornillo de ajuste. La muesca para desarmador de cruz en la parte inferior ha sido diseñada para un premontaje rápido.

El valor para la capacidad de soporte de la carga proporcionado en la tabla es un valor aproximado, el cual, dependiendo de las condiciones de uso, puede hacer que el plástico se rompa. Deberá tomarse en cuenta el coeficiente de seguridad adecuado.

Los montajes se suministran ensamblados.

Especificación

Base
Plástico
Tecnopolímero (Poliamida PA)
  • Con hexágono ajustable
  • Negro, mate
  • Resistente a temperaturas de hasta 212 °F (100 °C)

Espárrago roscado
Acero, zincado, acabado pasivado azul

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
EN 839 Soportes de nivelación con espárrago de acero, con base de plástico tecnopolímero boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1
Diám.
de base
d2
Rosca
l1
Espárrago
Longitud
l2A/FCarga estática en kN
(consulte la información)
0.98M 61.021.422.202.52---0.430.51337 lbf (1.5 kN)
0.98M 80.750.941.342.132.91--0.430.51562 lbf (2.5 kN)
1.18M 60.941.342.13----0.470.67337 lbf (1.5 kN)
1.18M 80.710.911.302.092.87--0.470.67562 lbf (2.5 kN)
1.18M 100.710.911.301.692.092.482.870.470.67674 lbf (3 kN)
1.57M 80.550.871.262.052.83--0.530.67562 lbf (2.5 kN)
1.57M 100.871.261.652.052.442.834.020.530.67674 lbf (3 kN)
1.57M 122.052.834.02----0.530.671124 lbf (5 kN)
1.97M 101.892.683.86----0.670.75674 lbf (3 kN)
1.97M 121.892.683.86----0.670.751124 lbf (5 kN)
2.36M 121.812.603.78----0.750.941124 lbf (5 kN)
2.36M 162.604.175.75----0.750.941686 lbf (7.5 kN)

Armar y cotizar.

Diámetro de la base d1
Rosca d2
Longitud del espárrago l1

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$0.68
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$0.68
100249$0.62
250499$0.57
≥ 500$0.51
Peso: 0.019 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, lo que significa que cumple con la directriz europea 2011/65/UE sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 A.M. – 5:00 P.M., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Hinweis zur Weiterleitung

Für diese Landesversion verlassen Sie die aktuelle Webseite und werden zur jeweiligen Landesvertretung weitergeleitet. Bitte beachten Sie, dass es zu Abweichungen von Darstellung und Inhalten kommen kann.

Sie werden nicht automatisch weitergeleitet. Bitte klicken Sie den unten genannten Link.

Note about forwarding

For this country version you leave the current website and are forwarded to the respective country representation. Please note that there may be deviations in presentation and content.

You will not be redirected automatically. Please click on the link below.


JW Winco, USA
Cerca
Servicio de Winco

Mexico
Correo electrónico español: ventas@jwwinco.mx
Teléfono: +52(81)2721-4021
Departamento de ventas
Horarios: Lun-Vie 8:00 A.M. – 6:00 P.M., hora del centro

Solicitar devolución de llamada:

Política de Privacidade

Solicite un catálogo

¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.