EN 839.5Pies de nivelaciónAcero inoxidable, base de plástico, tipo espárrago roscado fijo
Foto
ELESA original design code: LX-SST-S
Familia de productos de acero inoxidable
Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
Los pies de nivelación EN 839.5 se utilizan para aplicaciones donde no se requiere una articulación entre la base y el espárrago roscado. La muesca para desarmador de cruz en la parte inferior ha sido diseñada para un premontaje rápido.
El valor para la capacidad de soporte de la carga proporcionado en la tabla es un valor aproximado, el cual, dependiendo de las condiciones de uso, puede hacer que el plástico se rompa. Deberá tomarse en cuenta el coeficiente de seguridad adecuado.
Estos pies de nivelación se suministran ensamblados.
Especificación
Base
Plástico
Tecnopolímero (Poliamida PA)
Con hexágono ajustable
Resistente a temperaturas de hasta
212 °F (100 °C)
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.020 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.