EN 955.6 Bases de fijación Pástico, para indicadores de posición digitales EN 955 / EN 955.2

Foto

EN 955.6 Bases de fijación de plástico, para indicadores de posición digitales EN 955 / EN 955.2
ELESA original design
code: BSA-T50
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Las bases de fijación EN 955.6 se usan en combinación con los indicadores de posición EN 955 / EN 955.2. Los agujeros de montaje admiten las plantillas de taladros convencionales.

Una vez colocados, de manera más sencilla y sin gran esfuerzo de construcción e instalación, estos ejes se pueden fijar y bloquear.

A la vez, estas placas disponen de un diámetro de agujero de 6.1mm para alojar el limitador de par del indicador de posición.

La placa de fijación se puede instalar de forma que la palanca manual quede situada a la derecha o a la izquierda, según sea necesario.

Especificación

Cuerpo
Plástico, Poliamida (PA-HP)

  • Resistente a temperaturas
    de hasta 176 °F (80 °C)
  • Negro, acabado mate

Palancas de apriete ajustables

  • Plástico, Poliamida (PA)
    Reforzada con fibra de vidrio
    Negro, acabado mate
  • Casquillo
    Acero inoxidable AISI 304

Tornillo de cabeza hexagonal
Acero inoxidable AISI 316


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
EN 955.6 Bases de fijación de plástico, para indicadores de posición digitales EN 955 / EN 955.2 boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
bd1d2l1l2l3l4m1m2
0.94B 6B 8B 100.131.501.100.311.160.590.71

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Anchura b
Orificio d1

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$28.46
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
16$28.46
799$27.42
100249$25.87
≥ 250$23.28
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: 0.031 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».