AN | En el chaflán, arriba |
AR | En el chaflán, abajo |
FN | En el frente, arriba |
FR | En el frente, abajo |
R | Números en aumento hacia la derecha |
L | Números en aumento hacia la izquierda |
Orificio d H7 | Contador | Indicación después de 1 revolución del husillo | Corresponde al paso de rosca en milímetros por revolución | Máx. revoluciones por minuto |
---|---|---|---|---|
B 3/8 | 0.50 | 0.50 | 0.5 | 500 |
B 3/8 | 01.0 | 01.0 | 1 | 1500 |
B 3/8 | 02.0 | 02.0 | 2 | 1250 |
B 3/8 | 003 | 003 | 3 | 1500 |
B 3/8 | 04.0 | 04.0 | 4 | 625 |
B 3/8 | 05.0 | 05.0 | 5 | 500 |
B 3/8 | 1.00 | 1.00 | 1 | 250 |
B 3/8 | 10.0 | 10.0 | 10 | 250 |
Orificio d H7 | Contador | Indicación después de 1 revolución del husillo | Corresponde al paso de rosca en milímetros por revolución | Máx. revoluciones por minuto |
---|---|---|---|---|
B 10 | 0.50 | 0.50 | 0.5 | 500 |
B 10 | 01.0 | 01.0 | 1 | 1500 |
B 10 | 02.0 | 02.0 | 2 | 1250 |
B 10 | 003 | 003 | 3 | 1500 |
B 10 | 04.0 | 04.0 | 4 | 625 |
B 10 | 05.0 | 05.0 | 5 | 500 |
B 10 | 1.00 | 1.00 | 1 | 250 |
B 10 | 10.0 | 10.0 | 10 | 250 |
|
Antes de la instalación del indicador de posición, debe colocarse un orificio para el punto de contacto limitador del par (ver izquierda). Con el Adaptadores de montaje EN 952.1 se puede adaptar el eje hueco (con orificio 14 H7) del indicador de posición para que se ajuste al husillo. El montaje del indicador de posición se realiza a través del punto de contacto limitador de par que está conectado al husillo hueco y asegurado con un tornillo prisionero. Si al mismo tiempo que el montaje de la perilla de control debe hacerse una reducción en el diámetro del eje hueco, hay Perillas de control GN 957 disponibles, las cuales combinan ambas funciones en un solo componente (no se requiere casquillos adaptadores). Antes de finalizar la instalación, gire el husillo al punto de arranque (posición 0) y ponga en 0 el indicador de posición. |
El indicador de posición digital está equipado con un eje hueco que se desliza directamente sobre el husillo y se conecta a este mediante un tornillo prisionero. Las rotaciones del husillo se transmiten a un contador directamente mediante una caja de cambios. Para el soporte del par de apriete, un pasador del alojamiento se proyecta en un orificio realizado en el costado de la máquina, estableciendo la posición relativa al lugar de montaje. |
|||||||||||
|
La relación de transmisión y la dirección de recuento del contador están determinadas por el paso del husillo de ajuste. El valor indicado después de una vuelta partiendo de la posición 0 sirve como valor característico. Los decimales se indican en rojo. |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 6 | $112.06 |
7 | 99 | $107.98 |
100 | 249 | $101.87 |
≥ 250 | $91.68 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.