Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
Los anillos de amarre GN 111.6 pueden unirse rotativamente a los extremos del eje o a núcleos de perillas mediante el uso de un hueco. De esta manera, las perillas de estrella pueden fijarse para no perderse al usar un cable de retención adicional, por ejemplo.
Todas las piezas estándar que se pueden entregar con protección contra pérdidas, es decir, con un hueco y un anillo de amarre, figuran en la norma de servicio GN 111.7.
Las cadenas de bola y los cables de retención se deben pedir por separado.
Como estándar, las perillas de estrella GN 6336.13 con protección contra pérdidas ya se proporcionan con un hueco, un anillo de amarre montado y un cable de retención o una cadena de bolas.
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.001 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.