GN 273 Conectores de sujeción giratorios Acero inoxidable, tipo orificio redondeado

Foto

GN 273 Conectores de sujeción giratorios, acero inoxidable, tipo orificio redondo Material: NI - Acero inoxidable
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

El orificio de sujeción de los conectores de sujeción giratorios GN 273 está mecanizado y diseñado para tuberías de construcción GN 990 o DIN 2391, DIN 2395 y DIN 2462, respectivamente.

La versión estándar del tornillo de sujeción es un tornillo de cabeza hueca hexagonal DIN 912. Puede sustituirse por un juego de sujeción GN 911.3 (consulte el número de pieza en la tabla de dimensiones).

Los conectores de sujeción giratorios GN 273 de acero inoxidable pueden montarse con conectores de sujeción giratorios de acero inoxidable GN 271, GN 275 o GN 277 para crear articulaciones de conectores de sujeción giratorios.

Especificación

Acero inoxidableNI
Norma Europea núm. 1.4308
(AISI CF-8)
Acabado granallado mate

Orificio de sujeción fresado mecánicamente

Tornillos de cabeza hueca DIN 912
Acero inoxidable
Norma Europea núm. 1.4301
(AISI 304)

Tuercas hexagonales DIN 985
Acero inoxidable
Norma Europea núm. 1.4301
(AISI 304)

Cumple con RoHS

Accesorio

Juegos de sujeción GN 911.3

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 273 Conectores de sujeción giratorios, acero inoxidable, tipo orificio redondo boceto

Opciones del artículo / Tabla

Núm. de identificación

2Con tornillo de sujeción DIN 912, de acero inoxidable
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1
Orificio
b
Ancho de
giro
d2d3
Rosca de
sujeción
d4kLongitud l mstJuego de  sujeción para d3
B 120.980.26M 6M 60.982.521.160.390.49911.3-M6-22
B 140.980.26M 6M 60.982.521.160.390.49911.3-M6-22
B 150.980.26M 6M 60.982.521.160.390.49911.3-M6-22
B 160.980.26M 6M 60.982.521.160.390.49911.3-M6-22
B 180.980.26M 6M 60.982.521.160.390.49911.3-M6-22
B 200.980.26M 6M 60.982.521.160.390.49911.3-M6-22

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Orificio d1
Núm. de identificación

Material

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$40.76
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
19$40.76
1024$37.37
2549$33.97
≥ 50$30.57
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información: 800-877-8351 (or for Mexico +5281-2721-4021)
RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Peso: 0.343 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 A.M. – 5:00 P.M., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Servicio de Winco

United States
Correo electrónico: sales@jwwinco.com
Teléfono: +1-800-877-8351

Horarios: Lun-Vie 7:30 a.m. – 5:00 p.m. CT

Solicitar devolución de llamada:

Política de Privacidade

Solicite un catálogo

¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Representantes de ventas

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.