GN 311 Manijas ajustables Birlo roscado de zinc fundido, con componentes de acero inoxidable, para collares de fijación

Foto

Descripción del producto

Información

Para collares de fijación de las familias estándar GN 706... y GN 707..., las manijas ajustables GN 311 reemplazan al tornillo de cabeza hueca hexagonal DIN 912. Esto permite que los collares de fijación se ajusten fácil y rápidamente sin herramientas.

La tabla de dimensiones para las manijas ajustables muestra el collar de fijación correspondiente tamaño d1.

Especificación

<*>Empuñadura
Zinc fundido a presión
Revestimiento de plástico
Negro, RAL 9005, acabado texturizadoSWSW

<*>Birlo roscado
Acero inoxidable, Norma Europea núm. 1.4305 (AISI 303)

<*>Tornillo de retención
Acero inoxidable, Norma Europea núm. 1.4301 (AISI 304)

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Manija color naranja

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 311 Manijas ajustables de zinc fundido, birlo roscado con componentes de acero inoxidable, para collares de fijación boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d0
= Ø de collar de fijación d1
l1d1h2d2d3l2h1h3
30 / 321.18M 4.47.28.51.471.261.18
361.18M 5.51.34.51.551.321.22
421.18M 5.59.34.51.551.381.30
481.77M 5.63.34.51.631.441.34
551.77M 6.71.39.51.631.521.42
601.77M 6.75.39.51.631.561.46
651.77M 6.79.39.51.711.591.50

Armar y cotizar.

l1
d1
h2
Color
SW

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$11.45
In stock: 425
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
19$11.45
1024$10.49
2549$9.54
≥ 50$8.59
Peso: 0.064 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono:+52(81)2721-4021
Cumple con RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, lo que significa que cumple con la directriz europea 2011/65/UE sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 8:00 A.M. – 6:00 P.M.: +52(81)2721-4021

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Hinweis zur Weiterleitung

Für diese Landesversion verlassen Sie die aktuelle Webseite und werden zur jeweiligen Landesvertretung weitergeleitet. Bitte beachten Sie, dass es zu Abweichungen von Darstellung und Inhalten kommen kann.

Sie werden nicht automatisch weitergeleitet. Bitte klicken Sie den unten genannten Link.

Note about forwarding

For this country version you leave the current website and are forwarded to the respective country representation. Please note that there may be deviations in presentation and content.
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.