Collares de fijación para ajustes precisos

Los collares de fijación tienen una variedad de usos en la construcción de máquinas y dispositivos: aseguran vástagos y ejes, sirven como topes o como sujeciones para elementos funcionales adicionales.

Collares de fijación básico DIN 705

Los collares de fijación DIN 705 tienen una estructura muy sencilla, con cuerpo circular sólido, y son conformes con DIN 705. La sujeción se realiza de forma radial con un pasador roscado que presiona contra la superficie del vástago o el eje.

Collares de fijación semipartidos

Los collares de fijación semipartidos por un lado GN 706.2 se montan axialmente en los vástagos o ejes. El apriete crea una conexión no positiva con el vástago o el eje con toda la superficie interior del anillo de fijación. Se alcanzan fuerzas de sujeción y retención extremadamente grandes reduciendo la altura de la ranura apretando con un tornillo de cabeza hueca.

Collares de fijación partido

Los collares de fijación partidos GN 707.2 se pueden colocar axial y radialmente en el vástago o eje y se sostienen después de una pieza mediante dos tornillos de cabeza hueca. El apriete se hace igual que en la versión semipartida, reduciendo la altura de la ranura mediante tornillos de cabeza hueca.

Collares de fijación para requisitos especiales

Winco ofrece collares de fijación de acero, acero inoxidable, aluminio y plástico. Además de los anillos de fijación básico, semipartido y partido de diseños típicos, Winco también tiene varios anillos de fijación con funciones especiales.
Los collares de fijación con opciones de sujeción permiten una variedad de aplicaciones superior a la de los típicos anillos de fijación. Por ejemplo, sostienen carriles laterales para cintas transportadoras, sirven como montaje para sensores y permiten colocar cámaras. La selección de Winco incluye el elemento normalizado correcto para prácticamente cualquier aplicación.
Filtrar productos.
Sistema de medida
Material
Diámetro interno (de - a) Diámetro interno

¿No encontró lo que buscaba? Solicitudes especiales
Su contacto

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.

Servicio de Winco

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. – 5:00 p.m. hora central

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.